Frequência
60/50, Duplo Hz
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 31 | 38 |
| Reserva | 34 | 42 |
| Contínua | 23 | 28 |
Disponibilidade do produto
América Latina
Frequência
50/60
Duplo
Níveis de emissão
U.E., aplicativo móvel
U.E., aplicação estacionária
EPA, aplicação não rodoviário (portátil)
EPA, aplicação de emergência estacionária
EPA, aplicação estacionária não emergencial
Modelo do motor e tipo de combustível
4B3.9-G2 - Diesel
Potência nominal
Contínua
Primário
Reserva
Tipo de produto
Locação de 50 Hz – Diesel
Locação de 60 Hz – Diesel
Tipo de gabinete
Atenuação de som e proteção contra intempéries
kW/kVA
25 a 200 kW/kVA
Primário
31 kW
38 kVA
Reserva
34 kW
42 kVA
Contínua
23 kW
28 kVA