C40D2R

Frequência

60 Hz
Certificado para kW kVA
Primário 36 45
Reserva 40 50

Disponibilidade do produto

África Oriente Médio
4BT3.9-G2

Frequência

60

Níveis de emissão

U.E., aplicativo móvel

U.E., aplicação estacionária

EPA, aplicação não rodoviário (portátil)

EPA, aplicação de emergência estacionária

EPA, aplicação estacionária não emergencial

Modelo do motor e tipo de combustível

4BTAA3.3-G12 - Diesel

Potência nominal

Primário

Reserva

Tipo de produto

Locação de 60 Hz – Diesel

Tipo de gabinete

Atenuação de som e proteção contra intempéries

kW/kVA

25 a 200 kW/kVA

Primário

36 kW

45 kVA

Reserva

40 kW

50 kVA

Modelos relacionados

Frequência (Hz)

60/50, dois

Tipo de combustível

Diesel

Primário

31 kW

38 kVA

Reserva

34 kW

42 kVA

Entre em contato com vendas ou encontre um local