""
Marítimo

Catamarãs de levantamento da classe Makar para a marinha indiana

por Alan Haig-Brown

Referência de embarcação Cummins nº 751

O INS Makar.

A marinha indiana está operando uma plataforma de pesquisa estável construída em torno de um catamarã com casco de aço. O INS Makar de 53,15 por 16 metros (174,4 X 52,5 pés) tem profundidade moldada de 4,5 metros (15 pés). Projetado pela empresa australiana de arquitetura naval Sea Transport Solutions, o INS Makar, primeiro de uma série de até seis navios, foi entregue a partir da forma Alcock Ashdown (●) Ltd de seu estaleiro Bhavnagar.

Equipado com levantamentos hidrográficos costeiros e mapeamento como função primária, a embarcação é equipada com um sistema de posicionamento eletrônico avançado, sistemas de som de faixa de vários feixes e um perfil abaixo do fundo, bem como outros equipamentos modernos de pesquisa oceanográfica e terrestre. A superestrutura de alumínio no casco de aço fornece espaços de trabalho e acomodações para até seis oficiais, 44 marinheiros e seis cientistas.

Quatro motores Cummins KTA38 M2, cada um produzindo 1.007 kW, fornecem potência de propulsão. Os motores, dois em cada casco, giram hélices para dar à embarcação um cruzeiro de 12 nós e uma velocidade máxima de 18 nós. Cada casco também é equipado com um propulsor de proa para permitir um posicionamento mais preciso da embarcação ao fazer o trabalho de pesquisa. O INS Makar transporta duas lanchas auxiliares e dá suporte a um veículo submarino autônomo (AUV) e um veículo operado remotamente (ROV).

Planejado como o primeiro de uma série de seis, o INS Makar foi entregue à Marinha indiana em 2012. Um navio irmão, o INS Meen, está em construção. Os quatro restantes aguardam esclarecimentos administrativos.


Para obter mais informações:


Amarjot Chahal
Gerente de conta-marinha chave
Cummins India
Campus do escritório da Índia, pesquisa n º 21
Balewadi Pune 411045
India (Índia)
Telefone: 02067068715
Móvel: 772 001 6329

Estudos de caso relacionados
Marítimo Estudo de caso

Os peixes troféu são medidos pelo peso e comprimento no cais. Eles quase sempre excedem o tamanho do pescador que os arrasta. A exceção seria M/V Chelsea...

Marítimo Estudo de caso

Repotenciação de embarcação de passageiros grega com a Cummins.  Navegar até Simi em um táxi aquático é mais do que um passeio de barco pelo Mar Egeu. Partindo da costa leste...

Marítimo Estudo de caso

Tripulações sem escolha a não ser ir para o mar em condições climáticas adversas dependem do projeto inerentemente robusto e resistente dos barcos de pesca com base no DNA de embarcações altamente...