""
Marítimo

Linha de montagem de rebocadores

por Alan Haig-Brown

Referência de embarcação Cummins nº 614

Pronto para o trabalho.

Os estaleiros de Sarawak são particularmente hábeis em atender às demandas de várias ordens de rebocador. Kian Juan Dockyard em Miri está atualmente no meio de um pedido de dez barcos, todos construídos com o mesmo projeto. Até o final de janeiro deste ano, duas unidades haviam sido entregues e seis estavam agendadas para trilhas marítimas. O saldo de duas unidades já havia sido lançado e estavam se encaixando ao lado. A grande área aberta, extensos edifícios de oficinas cobertas e ampla frente fluvial facilitam a complexidade logística desse tipo de empreendimento. A capacidade dos fornecedores locais de atender aos requisitos dentro do prazo e dentro do cronograma é igualmente importante.

As instalações da Miri para Scott e Inglês forneceram os motores principais Cummins KTA38-M2 de 20 1200 HP para os rebocadores de 10 30 por 8,6 metros. Cada rebocador terá 2400 HP girando um par de 2000 por 1789 m/m props por meio de engrenagens twin disc MG5321 DC com reduções de 5.96:1. Essa potência dará aos rebocadores uma tração de 25 toneladas e uma velocidade de onze nós.


Um dos dez.

Com profundidade moldada de 4,13 metros, cada rebocador tem capacidade para 203 toneladas de combustível, 50 toneladas de água potável, 57 toneladas de água de lastro. A acomodação para a tripulação é fornecida em duas cabines de um homem e quatro cabines para três pessoas cada. Os barcos têm tanques de retenção de esgoto e sistemas de tratamento. Eles também são equipados com separadores de água de esgoto oleoso.

Um guincho de reboque de tambor único de 25 toneladas com capacidade para 500 metros de linha de 48 m/m é montado no convés após o convés. A embarcação também é equipada com um gancho de reboque de liberação rápida.

A Scott & English também forneceu os grupos geradores Cummins 20 Cummins 6BT5.9 com motor de 78 kW. Os rebocadores são classificados como GL +100 A5 +MC, navegação sem restrições. Os dez rebocadores foram construídos por conta da Thaumas Marine Ltd, de Sabah, Malásia. O porta-voz dos proprietários, David Chee, informa que os navios estão à venda com entrega imediata de ex-estaleiro Miri por US$ 1,95 milhões líquidos ao proprietário.


Para obter mais informações:

Sr. Lim Pah Poh Meng-gerente de estaleiro
Kian Juan Dockyard Sdn Bhd
Lote 2042, Kuala Baram Industrial Estate,
98000 Miri Sarawak, Malásia.
Tel: 6085 605678
Fax: 6085 605455
E-mail: [email protected]

Thaumas Marine Ltd.
Mdm Jubie-diretor de marketing
Móvel: 60 13 863 8339
Endereço de correspondência: Bloco G • Lote 3B • Bandar Leila
W.D.T. 259 • 90009 Sandakan
Sabah • Malásia
Telefone: 60 89 616263
Fax: 60 89 616654
E-mail: [email protected]

Mt. Dedás
Scott & Inglês (M) Sdn Bhd
Lote 1450 e 1451, bloco 3, M.C.L.D.,
Propriedade industrial de Piasau,
98000 Miri, Sarawak, Malaysia.
Tel: 6085 a 654984
Fax: 6085 a 654193
E-mail: [email protected]

Estudos de caso relacionados
Marítimo Estudo de caso

Os peixes troféu são medidos pelo peso e comprimento no cais. Eles quase sempre excedem o tamanho do pescador que os arrasta. A exceção seria M/V Chelsea...

Marítimo Estudo de caso

Repotenciação de embarcação de passageiros grega com a Cummins.  Navegar até Simi em um táxi aquático é mais do que um passeio de barco pelo Mar Egeu. Partindo da costa leste...

Marítimo Estudo de caso

Tripulações sem escolha a não ser ir para o mar em condições climáticas adversas dependem do projeto inerentemente robusto e resistente dos barcos de pesca com base no DNA de embarcações altamente...