오일 및 가스용 티어 4 엔진
8백만 시간의 티어 4 경험을 통해 입증된 엔진 플랫폼은 유정 서비스 및 시추 시장에 대한 혁신과 신뢰성에 대한 약속으로 업계의 신뢰를 얻었습니다.
귀사의 비즈니스가 곧 커민스의 비즈니스입니다
티어 4 운영 시간
현장의 단위
유정 서비스를 위한 정밀 검사 시간까지의 수명
글로벌 서비스 위치
혁신
선택적 촉매 환원(SCR) 시스템은 업계에서 새로운 개념이 아닙니다. 배출 규제 옵션은 2007년 상용 공간에서 처음 등장해 선박, 광산 및 철도차량 시장과 같은 산업 공간으로 계속 확장되었습니다. 커민스는 오일 및 가스 산업에서 강력한 SCR 시스템을 구현하여 EPA 티어 4 배출 표준을 지원하도록 전환함으로써 고객에게 중요한 배출 및 연비 경제성을 제공했습니다. 입증된 SCR 시스템을 사용하기로 한 결정은 업계에서 예상되는 수명과 고객 성과에 미치는 긍정적인 영향을 기반으로 합니다. SCR 시스템은 커민스 솔루션에서 기대할 수 있는 신뢰성과 운영 효율성을 제공합니다.
검증된 경험
엄선된 제품
신뢰할 수 있는 서비스
오일 및 가스용 티어 4 엔진
QSK50 티어 4 이중 연료
까다로운 오일 및 가스 응용 분야에서는 신뢰성이 가장 중요합니다. 신뢰성이 검증된 QSK50 유전 엔진 플랫폼을 사용하여 새로운 이중 연료 제품을 만든 것로 그러한 이유에서입니다. 현장에서 1000개 이상의 기기, 800만 시간이라는 티어 4 경험을 거친 첫 번째 적합 솔루션으로 작업을 업그레이드하거나 기존 엔진에 약간 재구축을 더하십시오.
커민스 티어 4의 청정 동력으로 더 많은 일을 할 수 있습니다
QSK50 DPM EPA 티어 4 파이널
커민스 QSK50 티어 4 파이널 시추 파워 모듈은 환경보호국(EPA)에서 도입한 엄격한 조치를 충족하기 위해 개발되었습니다. 티어 2 및 티어 3와 비교하여 티어 4 파이널 배출가스 표준을 충족하는 티어 4 파이널 제품은 온실 가스를 줄이기 위한 의미 있는 진전이었습니다. QSK50 티어 4 시추 파워 모듈은 이전 티어 2 모델보다 45% 적은 아산화질소와 85% 적은 입자상 물질을 배출합니다.