최대의 효율성을 누리세요

가동 시간 증가

커민스는 검증된 KTA19GCE를 표준으로 가장 크고 강력한 전자 산업용 천연가스 엔진인 GTA38GCE를 설계하기 시작했습니다.

고급 기술

산업 표준 Murphy 엔진 통합 제어 시스템(EICS)® 은 공장 통합에 사용할 수 있으며 장치를 쉽게 설정하고 진단할 수 있습니다.

더 많은 서비스

커민스는 광범위한 서비스 지점 및 전문가 지원을 통해 어디든지 고객과 함께 합니다.
고밀도 시추

전력 솔루션 개요

현장의 어려움 극복

최저의 총 소유 비용으로 최적의 신뢰성, 내구성 및 성능 실현. 사용자의 현장이 세계 어디에 있든 이것이 바로 사용자가 요구하는 것이며 100년 이상 계속해서 커민스가 제공하는 것입니다.

전 세계 오일 및 가스 동력 공급

kta19gce 엔진 알아보기
주요 엔진

KTA19GCE

배출가스 규정을 준수하여 유지 보수 비용이 낮고 매일 한결같이 가스를 생산할 수 있습니다.

지금 보기
gta38gce
주요 엔진

GTA38GCE

산업용 천연가스용으로 커민스가 제공하는 최대의 전기 엔진인 GTA38GCE는 38L 엔진에서 엄청난 760 hp를 발휘합니다.

지금 보기
GTA855GCE 가스 압축 엔진
주요 엔진

G855GCE 및 GTA855GCE

KTA19GCE의 성공에 바탕하여 제작된 이 두 모델은 성능을 최적화를 위해 커민스 설계 모든 주요 컴포넌트를 사용하여 그 어느 때보다 더 강력한 엔진 파워와 성능을 제공합니다.

자세히 알아보기
gta855gce 위의 murphy 엔진 통합 제어 시스템
주요 기술

Murphy 엔진 통합 제어 시스템(EICS)

점화, 공기/연료 비율 제어기 및 속도 제어기를 하나의 모듈에 통합하는 Murphy EICS는 KTA19GCE, GTA38GCE 및 GTA855GCE의 출력과 성능을 향상시킵니다(사진).

자세히 보기

가스 사용량 분석

천연가스 센터의 일출

가스 분석 도구

유전 현장의 자세한 엔진 정보를 알아보세요

가스 구성, 고도 및 주변 현장 온도는 엔진 성능에 영향을 줄 수 있으며 이러한 변수를 탐색하는 방법에 따라 작업의 성패가 달라질 수 있습니다. 커민스의 가스 분석 도구는 EICS 엔진에 대한 가스 특성 입력, 유정 현장 변수로 인한 예상 저하량, 엔진을 최적화할 특정 사이트별 엔진 설정 정보와 같은 중요한 정보를 제공하여 최상의 성능을 보장합니다.

문의