배경 이미지 귀사의 비즈니스가 곧 커민스의 비즈니스입니다. 수십년의 경험을 바탕으로 Cummins Oil & Gas는 온로드, 오프로드, 이미셔나이즈드, 비 이미셔나이즈드, 유정 개수장비 및 동력 패키지에 이르는 귀사의 모든 시추 니즈를 지원하는 솔루션을 갖추고 있습니다. 머드 펌프, 배수 및 로터리 장치 커민스는 400bhp~2500bhp(298kWm~1865kWm) 범위의 엔진 및 400bhp~1000bhp(298kWm~746kWm) 범위의 파워 팩을 제공합니다. L9 220hp~380hp L9 보기 G12 350hp~513hp QSG12 보기 X12 290hp~400hp X12 보기 N 시리즈 350hp~450hp, 비 이미셔나이즈드 N 시리즈 보기 X15 350hp~600hp X15 보기 KTA19 440hp~600hp, 비 이미셔나이즈드 - 제한 시장 KTA19 보기 QSK19 450hp~760hp QSK19 보기 QSK23 760hp~1050hp QSK23 보기 QST30 760hp~1500hp QST30 보기 KTA38 820hp~1500hp, 비 이미셔나이즈드 - 제한 시장 KTA38 보기 QSK38 1085hp~1350hp QSK38 보기 KTA50 1250hp~1800hp, 비 이미셔나이즈드 - 제한 시장 KTA50 보기 QSK50 1675hp~2000hp QSK50 보기 모바일 시추 장비 250bhp~630bhp(187kWm~470kWm) 범위의 온로드 및 오프로드 준수 엔진 및 패키지 L9 - 온로드 260hp~380hp L9 - 온로드 보기 L9 - 오프로드 220hp~380hp L9 - 오프로드 보기 X11 - 온로드 285hp - 400hp | 중국 한정 X11 - 온로드 보기 G12 - 온로드 265hp~500hp G12 - 온로드 보기 G12 - 오프로드 350hp~513hp G12 - 오프로드 보기 X12 - 온로드 350hp~455hp X12 - 온로드 보기 X12 - 오프로드 290hp~400hp X12 - 오프로드 보기 X15 - 온로드 400hp~580hp X15 - 온로드 보기 X15 - 오프로드 350hp~600hp X15 - 오프로드 보기 커민스 퍼시픽 파워팩 더 보기 유럽 스테이지 V 파워팩 더 보기 Cummins Emission Solutions CES에 대해 자세히 알아보기 새로운 엔진 파워 새로운 출력 웹 페이지 방문 문의 견적 요청 커민스 고객 센터 연락