요트 엔진
세계 최고급 요트의 동력을 위해 설계된 엔진
정부 및 상업 운영은 100년 이상 커민스의 엔진 파워와 신뢰성에 의존해 왔으며 이제 똑같은 신뢰성이 요트 응용 분야에도 제공됩니다. 새로운 선박을 건조하든 기존 선박을 업그레이드하든 간에 커민스가 품격 있는 선박의 항해를 도와드립니다.
다음으로 이동: 마음의 평화 | 커민스 활동 상황 | 판매 & 서비스
어디에서든 마음의 평화를 선사하는 엔진
![]()
신뢰할 수 있는 안정성
커민스 제품군은 현행 EPA, IMO 및 EU 규정에 따라 인증되었습니다.
![]()
스텔라 지원
이메일, 소셜 미디어 또는 직접 채팅을 통해 커민스 고객지원 전문가와 온라인으로 연결하여 24/7 연중 무휴로 간편하게 액세스하여 지원을 받을 수 있습니다.
![]()
우수한 성능
커민스 요트 엔진은 아무리 거친 바다에서도 잘 가동될 것을 약속 드립니다.
커민스의 주요 요트 엔진
고급 선박의 항해를 보장하는 동력을 확보하세요.

QSB6.7/QSB7
- 인라인, 6기통, 4행정 디젤
- 230 - 550 hp
- Cummins Turbo Technologies의 후방 엔진 장착 수냉식 터보차저

QSC8.3
- 인라인, 6기통, 4행정 디젤
- 490 - 600 hp
- 고압 커먼 레일 시스템으로 향상된 연비 경제성 제공

QSM11
- 인라인, 6기통, 4행정 디젤
- 300 - 715 hp
- 혁신적인 4 사이클 설계로 조용하고 연료 효율적인 작동 가능
커민스의 선박용 발전기 세트에는 다양한 선박에 적합한 Onan 및 C Power 발전기 세트가 포함되며, 모두 고객이 커민스에 기대하는 것과 동일한 신뢰성과 내구성을 제공합니다.

QSB7
- 50Hz 및 60Hz 모델
- 최대 195 kWe
- 알루미늄 방음 인클러저, 단일 사이드 서비스 액세스, 탁월한 공간 절감 설계
커민스 이용 사례
바다는 아무리 견고한 선박용 솔루션의 내구성도 시험을 들게 할 수 있는 거친 환경입니다. 커민스의 요트 솔루션이 까다로운 상황에서 어떤 성능을 발휘하는지 확인하세요.

럭셔리 수퍼요트 에메랄드 아주라
크르주선의 크기는 다양합니다. 110미터 크기의 에메랄드 아주라는 포켓 크루즈선 수준이라고 할 수 있습니다. 이 선박은 기본 추진 장치로 IMO 티어 III를 준수하는 두 대의 QSK60-M 엔진을 사용하여 5엽 2350m/m 프로펠러를 가동합니다.
Prestige 590
Prestige 590은 멋진 스타일의 편안하고 조용한 휴가용 요트입니다. 단층 구조에 360º 파노라믹 뷰를 선사하도록 설계된 18.7미터의 이 메가요트는 커민스 QSC8.3 600hp 엔진을 탑재하고 20노트의 순항 속도를 자랑합니다. 커민스 DockCommand 조이스틱 컨트롤과 21.5kW Onan 발전기는 이 아름다운 요트의 매력을 더해 줍니다.

혁신 기술 통합

지역별 사업장. 글로벌 지원 범위.
500개의 유통업체와 7,500개의 딜러 사업장으로 구성된 글로벌 네트워크를 보유한 당사의 광범위한 입지를 통해 고객이 어디에 있든 대면 교류를 보장합니다. 우리의 엔진 및 후처리 시스템은 당사 서비스 네트워크로 뒷받침되는 완전한 보증과 함께 제공되므로 필요할 때 지원 및 엔지니어링 도움을 빠르게 받을 할 수 있습니다.