커민스 선박 레퍼런스 #808

말레이시아 동부 사라왁 시부의 Vitawani Shipbuilding은 최근 몇 년 동안 앵커 핸들링 예인선에서 착륙선에 이르기까지 다양한 작업선을 납품했습니다. 현재, 그들은 사양으로 제작 된 다목적 ASD 예인선을 거의 완성했습니다.
29.95 미터 ASD 예인선은 9.8 미터 빔과 3,6 미터 설계 초안의 성형 깊이를 가지고 있습니다. 무제한 항해를 위해 NKK에 의해 1+Hull, MACH, Fifi-1로 분류된 예인선은 싱가포르의 Kenton Marine에서 설계했습니다. 선박의 다재다능함은 50제곱미터의 개방형 갑판 공간, 10명의 승무원을 위한 숙박 시설 및 16일 내구성으로 향상됩니다.

한 쌍의 커민스 KTA50-M2 메인 엔진이 추진력을 제공하며 각 엔진은 1800RPM에서 1600HP로 평가됩니다. 엔진은 노즐에 2100m/m 4날 제어 가능한 피치 프로펠러가 있는 Schottel SRP1012 방위각 구동 장치로 전환되어 예인선에 약 40톤의 볼라드 견인력을 제공합니다.
엔진룸에는 커민스 6BT5.9D(M) 동력 80eKw 발전기 세트 3대가 있습니다. 메인 엔진의 동력 인출 장치는 두 개의 외부 모니터에서 FFS+1200 cu. 미터 Fi-Fi를 제공합니다. 선박에는 5 cu의 탱크가 있습니다.
윈치에는 유압식 앵커 윈들러스/라인 핸들링 윈치 전방 및 유압식 견인 윈치가 포함됩니다. 공압식 퀵 릴리스 40톤(정격) 및 60톤(교정) 디스크 유형 견인 후크도 있습니다.
사진 및 사양 제공: Vitawani Shipbuilding
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
Hui Ting, 웡
마케팅 어시스턴트
Shipyard, 시부
Lot 525 & 526, Blk 1, Seduan Land District,
란타우 판장(Rantau Panjang), 96000세,
시부, 사라왁, 말레이시아
전화: 084 218510
이메일: [email protected]
스티븐 Yii
지역 관리자, 사라왁
커민스 판매 및 서비스 Sdn Bhd
Lot 6A, Lorong Ding Lik Kwong 39,
96000 Sibu, 사라왁, 말레이시아.
전화: +6084311506, 311807, 311808, 337050
팩스: +6084336001
핸드폰: +60198878292
이메일: [email protected]