선박 추진 기술 분야의 혁신적인 리더인 커민스가 세계에서 가장 발전된 선박 추진 시스템인 Zeus®를 자랑스럽게 소개합니다. 15년 간의 연구와 테스팅의 결과물인 Zeus 포드 추진(pod propulsion)은 완전히 새로운 수준의 성능, 연비, 보호 및 선박 컨트롤을 제공합니다.

SmartCraft 혁신을 전체적으로 적용한 Zeus는 추진 기술, 선박용 전자장비, 그리고 선상 정보 관리가 단절없이 잘 이루어지게 함으로써 항해를 더욱 안전하고 쾌적하게 만듭니다.

Zeus는 놀랍도록 향상된 고속 핸들링을 보여주며 다음과 같은 개선 사항을 제공합니다.

  • 최대 30%까지 개선된 연비 경제성
  • 최대 15% 빨라진 운항 속도
  • 최대 15% 빨라진 최대속도

이 페이지 하단에 있는 동영상에서 Zeus에 대한 자세한 정보를 알아보세요.

zeus 포드안전하고 걱정 없는 부두 접근 및 도킹 
부두에 접근할 때 바람과 해류를 걱정할 필요가 없습니다. 첨단 기술을 적용한 조이스틱 컨트롤 시스템은 놀랍도록 직관적이며, 손목을 한 번 회전하는 것만으로도 조작이 가능합니다. 측면 트랙킹으로부터 갑작스런 방향 변경이나 정확한 속도 조절에 이르기까지 한 손으로도 컨트롤이 가능합니다. 부두에 있을 때나 청새치를 만나 후진을 할 때나, 다른 제품과 비교할 수 없는 뛰어난 통제력과 조종성을 보여줍니다. 

강화된 보호력
Zeus의 후면 프로펠러와 터널 장착형 설계는 물 속의 쓰레기/잔해로부터 포드 드라이브를 보호합니다. 대부분의 부유물은 킬과 스케그(keel and skeg)의 움직임으로 인해 프로펠러에서 멀어지며 아래쪽으로 이동하게 됩니다. 상당한 크기의 물체와 접촉이 있게 될 경우에는 스케그가 토르피도 아래에서 작동하도록 설계되었으므로, 이로 인해 드라이브 손상이 최소화되고 수리 비용도 절감됩니다.

Skyhook
연료 공급을 위해 부두에 배를 대고 줄을 서 있으면도 배가 같은 자리에 위치하도록 계속 조정을 할 필요가 없다고 상상해 보십시오. 버튼을 한 번 눌러서 커민스가 제공하는 Skyhook™ 기능을 작동시키면 좁은 구역에서도 선박이 고정된 자리와 방향을 유지할 수 있습니다. 강한 해류와 바람이 있는 상황에서도 가능합니다.

Zeus®는 Mercury Marine의 등록 상표입니다.


커민스 인보드 조이스틱

커민스 인보드 조이스틱

커민스 인보드 조이스틱은 기존의 인보드 엔진과 변속기에 사용하도록 특별히 설계된 도킹 시스템입니다. 당사는 조이스틱 컨트롤과 작동 시간이 확대된 새로운 수준의 DC 추력기를 활용하여 보트 운전자들이 좁은 구역과 부두 주변에서도 자신감있게 인보드 엔진을 사용하여 편리하게 운행하도록 합니다. 커민스는 또한 인보드 조이스틱 시스템에도 커민스 엔진에 제공되는 것과 같은 보증수리와 글로벌 서비스 및 지원 네트워크를 제공하여 모든 부품과 컴포넌트를 지원해 드립니다. 커민스 인보드 조이스틱을 사용하여 자신감 있는 도킹을 직접 경험해 보세요.

인보드 조이스틱의 기능

  • 커민스의 담당 전문가가 각 선박이 95kg, 160kg, 220kg 등 네 가지 크기 중 적절한 것을 선택하도록 지원
  • 모든 커민스 레저용 등급 엔진에 사용 가능
  • 다수의 스테이션 사용 가능 - 3 레버 스테이션, 최대 5개의 조이스틱 스테이션 가능
  • 12V 또는 24V 컨트롤

인보드 조이스틱의 장점

  • 조작이 간편한 인보드
  • 최소한의 컴포넌트
  • 조타 장치 작동 시 자신감 제공
  • 커민스가 엔진, 컨트롤, 보호(harnessing), 추력기 및 커민스 추진 튜브를 지원하고 보증수리함


아래의 다이어그램은 커민스 인보드 조이스틱 입력을 기반으로 한 선박의 실제 움직임을 보여줍니다.

인보드 조이스틱 차트

커민스 엔지니어링 부서의 디렉터인 스캇 멀린작이 아래의 동영상에서 새로운 추진기 기반 도킹 시스템인 커민스 인보드 조이스틱에 대해 설명합니다. CumminsEngines 유튜브 채널에서 더 많은 선박 관련 동영상을 보실 수 있습니다.

사례 연구 행동

커민스 QSK60을 사용한 높은 다용성의 항만예인정

보기

덴마크 조선소의 정교한 새 저인망 어선

보기

Tom Aliotti: 어부들을 위한 어부들의 설계 및 제작

보기

브리스톨 베이: 32 피트 내의 모든 것

보기

현대적인 심장의 전통적인 선박 진수

보기

최신 다이빙 지원 선박은 현재 기술과 설계의 경이로운 합작품입니다.

보기

예인정: 3200-HP 준비 완료

보기

Vitawani에서 새로운 ASD 건조

보기

쌍동선 장착 원격 제어 어망 클리너

보기

아일랜드 예인선 및 바지선(ITB)을 위한 굴절식 예인선 및 바지선(ATB)

보기


모든 사례 연구를 보려면 여기를 클릭하세요.