Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) – Produktübersicht

Vorkonfigurierte BESS-Einheiten von Cummins bieten eine sichere und zuverlässige Energiespeicherung mit Kapazitäten von 211 bis 2280 kWh.

Batterie-Energiespeichersystem vor einem Krankenhaus
Batterie-Energiespeichersystem vor einem Krankenhaus
Entwickelt für maximale Leistung und Sicherheit


Produktverfügbarkeit

Afrika, Asien-Pazifik, China, Europa, Indien, Lateinamerika, Naher Osten.

Modernste Batterietechnologie

Verwendet bewährte und zuverlässige Lithium-Ionen-Phosphat- oder Lithium-Ferrophosphat-Batterien (LFP), die eine höhere Lebensdauer bieten und weniger anfällig für thermische Instabilität sind als andere Batteriechemien.

Flüssigkeitsgekühlte Wärmeableitung

Verfügt über ein Wärmemanagementsystem auf Glykolbasis, das die optimalen Batterietemperaturen effizienter aufrechterhält als luftgekühlte BESS-Geräte. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Temperaturverteilung und erhöht die Leistung bei gleichzeitiger Verlängerung der Batterielebensdauer und Zuverlässigkeit.

Drei Stufen des Brandschutzes

Ausgestattet mit drei Sicherheitsstufen:

  • Die Echtzeitüberwachung auf Zellebene stoppt den Zellenbetrieb automatisch, wenn der sichere Temperaturbereich überschritten wird, und wird durch einen integrierten Flüssigkeitsumgebungsschutz für kritische Sicherheit in extremen Szenarien ergänzt.
  • FK-5-1-12 Brandbekämpfungsmittel
  • Interne Sprinkleranlage für problemlose Verbindung mit externen Feuerlöschschläuchen

Industrien

Netzunabhängig Energiemanagement Ausfallsicherheit
  • Abgelegene Ortschaften
  • Bergbau
  • Öl und Gas
  • Abgelegene Industriestandorte
  • Stromversorgung auf der Insel
  • Produktions-/Industriestandorte
  • Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
  • Gewerbeimmobilien
  • Universitäten/Forschungsinstitute
  • Rechenzentren
  • Gesundheitseinrichtungen
  • Gewerbeimmobilien
  • Öffentliche Einrichtungen
  • Wasser-/Abwasseraufbereitungsanlagen
Batterie-Energiespeichersystem 10-Fuß-Standardcontainer

10-Fuß-Standardontainer

211 kWh und 422 kWh.
BESS 20-Fuß-Container

20-Fuß-Standard-Würfelcontainer

633 kWh, 1056 kWh, 1520 kWh und 2280 kWh.
Batteriespeicher auf einem Bergbaugelände
Innovative, effiziente und skalierbare Energiesysteme

Hohe Energiedichte

Jedes System wird in zwei architektonischen Designs angeboten: einem standardmäßigen 10-Fuß- und einem standardmäßigen 20-Fuß-High-Cube-Container, und umfasst einen Trenntransformator und ein Leistungsumwandlungssystem. Das Batterie-Flüssigkeitskühlsystem verwaltet effizient die Wärmeableitung und sorgt für eine gleichmäßige Temperaturregelung, wodurch die Leistung verbessert und die Lebensdauer verlängert wird.

Einfache Installation

Komplett eigenständig, mit Plug-and-Play-Funktionalität, ist jede Einheit werkseitig vorgetestet und validiert und kann nahtlos in Cummins-Generatorsätze und -Steuerungen integriert werden.

Transportfertiges Design

Die CSC-Zertifizierung (Convention for Safe Containers) in Kombination mit der standardmäßigen Containerkonstruktion ermöglicht einen einfachen Transport, einschließlich der Kompatibilität mit Frachtschiffen.

Echtes On-Grid- und Off-Grid-Design

BESS kann entweder im Grid-Forming (VF)- oder im Grid-Following-Modus (PQ) betrieben werden, um maximale Vielseitigkeit und Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Das Leistungsumwandlungssystem (PCS) jeder Einheit ist für den jeweiligen Leistungsbereich optimiert.

Referent bei der BESS-Auftaktveranstaltung
Referent bei der BESS-Auftaktveranstaltung
Video zur virtuellen Auftaktveranstaltung

Sehen Sie sich jetzt die große 2024 Enthüllung der Cummins BESS-Produktlinie aus erster Hand an.

Spezifikationen

Energieknotenpunkte 211, 422, 633, 1056, 1520, 2280 kWh
Batteriechemie Lithium-Ionen (LFP)
Spannung und Frequenz 380 V bis 415 V AC (50 Hz)
C-Rate/IP-Schutzart 0.5C / IP55
Betriebstemperatur -30 bis 50 °C
Kühlungssystem Flüssigkeitsgekühlte Batterien, HLK (Umgebungstemperatur im Container)
Höhenlage 2000 m über dem Meeresspiegel ohne Leistungsminderung
Zertifizierung/Compliance

Batterie-Rack / -System - IEC62619, IEC60536, UL1973, UL9540A, UN38.3, EU Batterie
Verordnung 2023/1542

Leistungsumwandlungssystem & Elektrik – AS/NZS 3000, IEC61558, IEC624777-1:2022,
IEEE 1547, AS/NZS 4777


Komplettsystem – CE/UKCA, LVD 2014/35/EU (IEC 62477-1:2022), EMV-Richtlinie
2014/30/EU (IEC61000-6-2 & -6-4), REACH, EU-Batterieverordnung 2023/1542,
IEC62933 (-5-1,-5-2), CSC für Container, UN3536

 

 

Batterieaufladung

BESS-Broschüre

Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Cummins BESS-Produktlinie und erfahren Sie mehr über die Vorteile von Cummins.
Akku voll aufgeladen

BESS-Produktübersichtskarte

Ein kurzer, 1-seitiger Überblick über die Cummins BESS-Serie mit einer Übersicht über Produktmerkmale und Anwendungsfälle.
BESS-Container

Grundlegendes zu Schlüsselkonzepten und Anwendungen

Fast volle BESS-Batterie

Sync und Lastverteilung in umrichterbasierter Technik und Synchronmaschinen

Mit uns in Kontakt treten