RideSentry™-Federung

Produktverfügbarkeit

North America (Nordamerika)

Anwendungen

CDBS-Trailer
RideSentry Anhängeraufhängung

Die RideSentry-Anhängerfederung ist ein revolutionäres System, das Flottenbesitzern eine lange Liste von Leistungsvorteilen bietet. Reifenverschleiß, Verkehrsunfälle, Bordsteinschäden und Wartungskosten werden durch den Einsatz des Systems reduziert. RideSentry ist die einzige Federung mit einem Parallelogramm-Designkonzept und ein kompaktes, integriertes System, das eine ruhige, stabile Fahrt und ein besseres Handling für eine längere Lebensdauer des Anhängers bietet.

Merkmale und Vorteile

Langlebigkeit und Schadensvermeidung:

  • Das einzigartige Parallelogramm-Design von RideSentry verbessert die Haltbarkeit der Struktur, da die oberen Querlenker als Überrollbügel fungieren und die Torsionsbelastung absorbieren, die bei Anhängermanövern auf die Achse ausgeübt wird. Kommt es zu einem Bordsteinaufprall, verteilt die Federung-Baugruppe die Aufprallkraft gleichmäßig über die gesamte Struktur und verhindert teure Schäden am Schieber
  • Der Widerstand von RideSentry gegen Racking ist fast doppelt so hoch wie der seines nächsten Konkurrenten

Bessere Fahrqualität und Stabilität:

  • Die Parallelogramm-Konstruktion des RideSentry verhindert den Rampengang
  • Luftfedern sind direkt über den Achsen angebracht und bieten 100 % Luftfederung für eine verbesserte Fahrqualität
  • Die patentierte Gummibuchse bietet eine bessere Längssteifigkeit für verbesserte Fahrqualität und minimierte Rolllenkung
  • Durch die integrierten oberen Querlenker ist RideSentry von vorneherein 23 % stabiler als andere Anhängeraufhängungen
  • Das bahnbrechende PinLoc-Schiebersystem ist Standard und kombiniert patentierte, abgewinkelte Stifte mit einem Push-Pull-Ventil, das eine einfache Neupositionierung des Schiebers ermöglicht und Fahrfehler ausschließt.

Verbesserte Lebensdauer der Reifen und Bremsen:

  • RideSentry verwendet hochbelastbare Stoßdämpfer als Federung, um die Bewegungen der Aufhängung zu reduzieren und einen besseren Kontakt zwischen Reifen und Straße zu gewährleisten, was die Lebensdauer der Reifen verlängert und die Bremsleistung verbessert.
  • Die patentierte Gummibuchse reduziert die Bewegungen der Aufhängung nach vorne und hinten und sorgt so für eine bessere Bremsleistung und einen gleichmäßigeren Reifenverschleiß

Integriertes Design:

  • Alle Elemente sind als Teil eines vollständig integrierten Systemdesigns konzipiert, das Leistung und Gewicht optimiert
  • Integrierte Originalachsen vom Branchenführer und weltweit größten Hersteller von Anhängerachsen
  • Verschiedene Bremsen und Radlageroptionen optimieren das Gewicht und verbessern die Bremsleistung
  • Das Meritor Reifendruckregelsystem (MTIS)™ sorgt für einen korrekten und gleichmäßigen Reifendruck, reduziert den Verschleiß und verringert den Kraftstoffverbrauch. Die serienmäßige ThermALERT-Wärmesensortechnologie™ der Radenden warnt den Fahrer sofort vor einer Überhitzung der Radlager, so dass der Fahrer vorbeugende Maßnahmen ergreifen kann, um Schäden zu vermeiden
Modell Bewertung (Federung & Achse) Fahrhöhen Federungstyp Systemgewicht Anbringungsmethoden Optionen für Radköpfe
MPA40 40,000 lbs. 16.5” 17.5” 18.5” Parallelogramm 1,488 lbs. PinLoc-System Verschiedene Meritor-Bremsen und Radenden


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.