O engarrafador de bebidas muda para a Cummins para energia para emergências

Por Anisha George, especialista em comunicação de marketing

Incorporado em 1974, Sukkur Beverages foi o principal introdutor de refrigerantes no interior da região de Sindh e na fronteira com a região sul de Punjab, Paquistão. Era originalmente uma fábrica de engarrafamento da Coca-Cola e, em seguida, introduziu a Pepsi nos 1980s. 

Enquanto o fabricante tem um sistema de energia para emergências no lugar, ele estava procurando um novo fornecedor para fazer parceria com isso poderia fornecer suporte mais dedicado e capacidades mais fortes. O distribuidor local Orient Energy Systems da Cummins demonstrou esses ativos a Sukkur beverages, mudando sua preferência para especificar um Cummins.  "O cliente estava procurando um produto OEM com melhor suporte pós-venda e especialização em engenharia disponível no país", disse Muzaffar Iqbal, Sales & marketing-GO for OES. No caso de uma falha de serviço, as operações podem continuar sem interrupções com energia de reserva confiável na forma de um grupo gerador C550D5e emissionado da geração de energia da Cummins. Isso fornece 500 kVA de energia para emergências para a fábrica e escritórios de 170, 000 pés quadrados.

O projeto foi um sucesso devido ao alto padrão demonstrável da implantação técnica. Os OES realizaram a instalação e a sincronização local com os geradores 2 x 1250 kVA existentes por meio de um sistema de controle. O sistema foi integrado e comissionado com sucesso e está funcionando perfeitamente. À medida que a OES e a Cummins entram no setor de bebidas do interior do Sindh, isso representa uma oportunidade de demonstrar o produto superior e o suporte pós-venda a outros especificadores que buscam o parceiro certo.
 

Perfis de autor

Anisha George, especialista em comunicação de marketing

Como especialista em comunicação de marketing, Anisha apoia o marketing, comunicações e gestão de eventos para regiões da África e do Oriente Médio. Antes de ingressar na Cummins em 2011, ela ganhou experiência no setor trabalhando no campo de gestão de eventos. [email protected] 

Quer saber mais?

Receba as últimas notícias da Cummins em tecnologias, produtos, novidades e insights.