Estudos de caso da Cummins
Estamos nessa para o longo caminho. Construímos parcerias duradouras que levam a inovações mais inteligentes para nossos clientes. Essas histórias de clientes demonstram nosso compromisso e sucesso em fornecer a clientes como você soluções de energia aprimoradas por meio de inovação de classe mundial em vários setores.
Visão geral do desafio: hospital da Cruz Vermelha em Córdoba, Espanha, precisava substituir um grupo gerador reserva obsoleto por um novo grupo gerador que fornecia 220 kva Além disso, a remoção do grupo gerador antigo e a instalação do novo grupo gerador reserva precisavam ocorrer dentro de um período de 24 horas sem deixar o hospital em risco durante uma interrupção. Solução: o
Desafio geral: projete e instale um sistema de energia para emergências como parte de uma grande atualização no AnMed Medical Center em Anderson, SC Solution: a Cummins instalou grupos geradores a diesel de 3 2000 kW, chaves de transferência e controle mestre digital (DMC). Antes da instalação, um teste de "testemunha" de fábrica foi realizado na fábrica da Cummins
Desafio geral: Krankenhaus Bozen (KH BZ) o consorte de Antagen Societa precisava construir uma nova instalação hospitalar em Bolzano, Itália, após uma solicitação de investimento da autoridade médica local de Bolzano. Isso exigiu um novo sistema de geração de energia de emergência que atendesse aos requisitos específicos das regulamentações hospitalares e atendesse aos padrões internacionais da ISO 8528-5.
Desafio geral: projete e instale novos geradores, controles digitais, quadros de distribuição em paralelo e chaves de transferência para segurança de vida e energia suplementar em um dos maiores centros médicos privados da solução de Louisiana: a Cummins instalou um gerador a diesel de 1750 kW e geradores a gás de queima pobre de 5 1750 kW equipados com escavação PowerCommand®
Desafio geral: fornecer suprimento de energia confiável de reserva de emergência para um dos maiores projetos de infraestrutura de saúde pública da Austrália. Solução: quatro grupos geradores C3000D5 com motor da Cummins maior motor a diesel de baixa emissão, o QSK78G9 de 78 litros, com uma classificação contínua de 2.2 MW. O sistema totalmente integrado também incorporou um pecado