Faixa QSZ13 Q

Frequência

50 Hz
Certificado para kW kVA
Primário 400 500
Reserva 440 550

Certificação

CE, UKCA

Disponibilidade do produto

Europe (Europa)

Aplicações

Agricultura
Geradores comerciais industriais
Construção
Serviços de saúde
Energia primária
Geradores para pequenas empresas
Energia para emergências
qsz13 for q range generator

Visão geral

Este grupo gerador comercial da Cummins® é um sistema de geração de potência totalmente integrada, proporcionando ótimos desempenho, confiabilidade e versatilidade para aplicações estacionárias de energia primária e para emergências.

O que torna os grupos geradores QSZ13 tão especiais

A linha de grupos geradores QSZ13 totalmente equipada foi projetada para atender às necessidades mais críticas do seu mercado. Os grupos geradores QSZ13 combinam a mesma potência confiável e maior autonomia com vários acessórios como equipamento padrão para maximizar a versatilidade.

A Cummins desenhou, projetou e fabricou a nova linha Cummins QSZ13, pronta para tudo. Fabricado na Europa, sob as especificações europeias, para oferecer suporte total aos seus clientes em uma ampla gama de necessidades modernas.

Suporte robusto

Começaremos a apoiá-lo assim que você entrar em contato conosco, com um especialista da Cummins dedicado a você e suporte técnico em todo o processo. Por trás da linha QSZ13, está uma equipe de vendas europeia dedicada, o que significa entrega mais rápida e maior disponibilidade para apoiar suas necessidades de energia.

Recursos e benefícios

  • Motor - A robusta série QSZ13 a diesel industrial de 4 ciclos fornece potência confiável e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Alternador - Stamford S série Classe H com enrolamentos de passo 2/3 de baixa reatância.
  • Controlador - PC2.2: sistema de controle de grupo gerador baseado em microprocessador integrado que fornece regulagem de tensão, proteção do motor/alternador, interface do operador e governança isócrona.
  • Aberto e fechado – versões disponíveis.
  • Desempenho (LAT) - operação de trabalho em temperatura ambiente de até 40ºC sem redução de potência para versão fechada.*100% PRP. Consulte para obter mais dados de resfriamento
  • Tanque de combustível - 995 l com drenagem de derramamento garantindo pelo menos 14h de autonomia a 75% PRP.
  • Conformidade com emissões – não regulamentada.
  • Menor e mais leve - melhor relação potência/peso com excelente eficiência.
  • Elevação e logística –necessidades otimizadas de tratamento e armazenamento.
  • Atenuação de ruído – totalmente compatível com CE e UKCA, o gabinete assegura um ambiente seguro para os usuários depois de instalado.
  • Pintura - sistema de pintura APNR aprimorado.
  • Subsistemas otimizados – muito simples de operar e usar.
  • Bateria - bateria de chumbo-ácido, selada, inundada/tecnologia SLI.
  • Carregador de bateria - incluído como equipamento padrão para garantir que o motor esteja sempre pronto para iniciar.
  • Aquecedor de refrigerante - incluído como equipamento padrão para garantir a partida do motor durante baixas temperaturas ambientes.
  • Fácil conservação - de fácil manutenção. Coloque-o de volta em serviço mais rapidamente, reduzindo o tempo de inatividade a um mínimo.
  • Confiabilidade Cummins - desempenho no qual você pode confiar mesmo em grandes altitudes e temperaturas extremas. A cobertura estendida está disponível na garantia abrangente em todo o mundo
Especificações
  • Motor - QSZ13: 4 ciclos, em linha, 6 cilindros, diesel, turbinado e carga refrigerada a ar
  • Diâmetro interno – 130
  • Curso - 163
  • Deslocamento - 13 litros
  • Bloco do cilindro - liga de ferro fundido, em linha, 6 cilindros
  • Tensão inicial – 24 volts DC, terra negativo
  • Sistema de combustível - XPI
  • Sistema de resfriamento padrão - radiador ambiente 50ºC
  • Alternador - série Stamford S, sem escova, 4 polos, rolamento único, campo giratório
  • Controlador - PC2.2, o controle eletrônico fornece integração total do sistema
  • Capacidade da bateria - 2x140Ah
  • Tanque de combustível - 995l
  • Nível de potência de som a 75% PRP (LWA) *Considerando a incerteza de 2dB(A) - 109 dB(A)
modelo de gerador
Hz
kW/kVA primário
kW/kVA de emergência
tipo de combustível
Cert
50
400 / 500
440 / 550
Diesel
CE, UKCA


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.