Série Centum C2750D6E/C3000D6EB

consulting specifying engineer magazine award logo

Os geradores da série Centum™ representam uma mudança significativa na abordagem da Cummins ao projeto do sistema de alimentação elétrica, oferecendo flexibilidade, eficiência e sustentabilidade de última geração.

 

Nunca perca um byte: seus dados, nossa prioridade. Com tecnologia da série Centum.

Frequência

60 Hz
Certificado para kW kVA
Reserva 2750 - 3000 3438 - 3750
Data center contínuo 2500 - 2725 3125 - 3406

Certificação

EPA nível 2, EPA

Disponibilidade do produto

América do Norte, América Latina, Ásia-Pacífico, África e Oriente Médio

Aplicações

Data Centers
Agricultura
Geradores comerciais industriais
Incêndios e emergências
Serviços de saúde
Missão crítica
Telecomunicações
Tratamento de água
Centum generator

 

 

Setores

Aplicações Categorias
Serviços de saúde Hospitais, lares de idosos, instituições de assistência
Data centers Hiperescala global, colocação global, regional, edge, empresarial

Comercial

Hotéis e resorts, escritórios, centros comerciais, arranha-céus, residências, aeroportos, centro de distribuição

Fabricação

Semicondutores de alta tecnologia, produtos farmacêuticos, alimentos, materiais de construção

Serviços públicos

Sistemas de emergência

Infraestrutura

Estações de tratamento de efluentes, prédios do governo
 


Onde quer que você esteja, qualquer que seja o seu trabalho, a especialização da Cummins está sempre à disposição

A Cummins oferece aos clientes paz de espírito inigualável quando se trata de serviço e manutenção da Série Centum. Os engenheiros da Cummins o ajudarão em cada etapa do caminho - desde o início até o final. Você tem os melhores recursos aftermarket da classe por meio de seu contato local dedicado, apoiado por um sistema global de técnicos de serviços, engenheiros, 8.000 locais de revenda e 500 instalações de distribuição de peças em mais de 190 países espalhados nos 6 continentes.

 

O pacote completo de potência

Há um motivo para os sistemas de alimentação elétrica da Cummins serem implantados para aplicações vitais em algumas das maiores e mais conhecidas empresas e instituições do mundo. Somente a Cummins fabrica e monta todos os principais componentes de seus sistemas de alimentação elétrica. Por causa disso, somos capazes de exercer os mais altos níveis de controle de design e desempenho - resultando em um sistema integrado muito mais confiável do que qualquer outro fornecedor do setor. Essa abordagem reduz a complexidade e o tempo de instalação do seu sistema, ao mesmo tempo que proporciona a máxima confiabilidade.

As soluções de alimentação elétrica inovadores e completas da Cummins vão além da geração de energia. Nossos sistemas de potência integrada permitem a transferência perfeita de fontes de energia e monitoramento remoto de onde você estiver.

Especificações
  • Densidade e flexibilidade de potência – seu sistema de alimentação elétrica pode ser configurado especificamente para sua aplicação, assegurando que você receba energia confiável para cada requisito crítico de carga.
  • Desempenho transitório robusto- Recupere-se de grandes oscilações de carga rapidamente, levando a menos interrupção de energia e uma fonte de alimentação mais estável para operações consistentes e previsíveis.
  • Motor QSK78 de serviço pesado da Cummins – o robusto diesel industrial de 4 ciclos fornece energia confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Alternador STAMFORD® S-Range – vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor selecionável com enrolamentos de passo 2/3 de baixa reatância, baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curto-circuito para eliminação de falhas e isolamento classe H. Oferece partida aprimorada do motor e capacidade de curto-circuito para eliminação de falhas com o gerador de imã permanente (PMG).
  • Capacidade de combustível alternativa sustentável – aprovado para uso com combustíveis parafínicos (EN15940), incluindo óleo vegetal hidrotratado (HVO).
  • Sistema de controle PowerCommand® o controle digital PowerCommand® 3300 oferece integração total do sistema de grupos geradores, incluindo partida/parada remotas automáticas, regulagem de tensão e frequência precisa, exibição de mensagens de status e alarme, relé de proteção AmpSentry™, medição de saída e desligamento automático mediante detecção de falha e conformidade com NFPA 110 nível 1.
  • Sistema de resfriamento – sistemas radiadores de alto ambiente e aprimorados montados em conjuntos ambientes projetados, desenvolvidos e testados para temperaturas ambientes nominais, simplificam os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.
  • NFPA - o grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa de acordo com a NFPA 110 para sistemas de nível 1.
  • Garantia e serviço – suporte da garantia de três anos líder do setor e uma rede global de suporte a distribuidores inigualável.
modelo de gerador
Folha de especificações
Hz
kW/kVA de emergência
kW/kVA de data center contínuo
tipo de combustível
C2750D6E
60
2750 / 3438
2500 / 3125
Diesel
C3000D6EB
60
3000 / 3750
2725 / 3406
Diesel


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.