Frequência
Disponibilidade do produto
Frequência
60
Níveis de emissão
EPA dos EUA, aplicação no emergencial estacionária; EPA dos EUA
Aplicação de emergência estacionária
Modelo do motor e tipo de combustível
QSK50 - Diesel
Potência nominal
Reserva
Primário
Contínua
Data center contínuo
Tipo de produto
Grupo gerador
Frequência (Hz)
50
Tipo de combustível
Diesel
Primário
1020 kW
1275 kVA
Reserva
1120 kW
1400 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
1135 kW
1419 kVA
Reserva
1250 kW
1563 kVA
Frequência (Hz)
50
Tipo de combustível
Diesel
Primário
1232 kW
1540 kVA
Reserva
1360 kW
1700 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
1365 kW
1706 kVA
Reserva
1500 kW
1875 kVA
Frequência (Hz)
50
Tipo de combustível
Diesel
Primário
1320 kW
1650 kVA
Reserva
1460 kW
1825 kVA