Geradores a gás silenciosos da Cummins

Frequência

60, 50 Hz

Certificação

Tier 4 da EPA

Disponibilidade do produto

África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Europa, Índia, América Latina, América do Norte

Aplicações

Mobilidade comercial
quiet gas generator model

Projetados para aplicações comerciais difíceis, os geradores a gás silenciosos da Cummins estão repletos de recursos de qualidade. Eles incluem ruído e vibração excepcionalmente baixos, fácil instalação, capacidade de diagnóstico e regulagem digital, o que mantém a estabilidade da tensão à medida que as cargas mudam. O Quiet Gas EFI é o primeiro grupo gerador com Injeção Eletrônica de Combustível do setor.

 

Recursos e benefícios

  • Capacidade de partida do motor de alto desempenho para cargas pesadas
  • Fluxo da bomba controlado digitalmente para variação mínima de tensão e frequência.
  • Atende à capacidade de carga total em condições ambientais de 120° F (50° C)
  • Sistema de montagem de 4 pontos projetado para fornecer energia limpa e silenciosa com baixa vibração
  • Gabinetes revestidos em pintura eletrostática e aço inoxidável
  • Garantia
modelo de gerador
Folha de especificações
Hz
Tensão
Ampères
Fase
5.5HGJAD-2138
60
120
45,8
1
5.5HGJAD-2140
60
120/240
22,9
1
5.5HGJAD-2558
60
120/240
22,9
1
5.5HGJAD-6759
60
120/240
22,9
1
5.5HGJAE-2131
60
120
45,8
1
5.5HGJAE-2135
60
120/240
22,9
1
5.5HGJAE-2136
60
120/240
13,2
3
5.5HGJAE-2144
60
120/240
22,9
1
5.5HGJAE-2555
60
120/240
22,9
1
5.5HGJAE-6757
60
120/240
22,9
1
5.5HGJAK-2000
60
120/240
45.8/22.9
1
5.5HGJAK-2001
60
120/240
45.8/22.9
1
5.8HGJAD-2100
50
230
25,2
1
5.8HGJAD-2200
50
230
25,2
1
6.5HGJAE-2145
60
120/240
27,1
1
6.5HGJAE-3554
60
120
58,3
1
7HGJAE-2132
60
120
58,3
1
7HGJAE-2556
60
120/240
29,2
1
7HGJAE-1912
60
120/240
29,2
1
7HGJAE-2137
60
120/240
16,8
3
7HGJAE-6758
60
120/240
29,2
1
7HGJAD-2139
60
120
58,3
1
7HGJAD-2560
60
120/240
29,2
1
7HGJAD-2141
60
120/240
29,2
1
7HGJAD-6760
60
120/240
29,2
1


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.