CI 25D5P

Frequência

50 Hz
Certificado para kW kVA
Primário 20 25

Disponibilidade do produto

India (Índia)
X2.5-G5/G6 Engine

Frequência

50

Níveis de emissão

Índia CPCB IV+

Modelo do motor e tipo de combustível

X2.5G1 - Diesel

Potência nominal

Primário

Tipo de produto

Diesel de 50 Hz

Tipo de gabinete

Atenuação de som e proteção contra intempéries

kW/kVA

25 a 200 kW/kVA

5 a 25 kW/kVA

Primário

20 kW

25 kVA