Frequência
50 Hz
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 80 | 100 |
Disponibilidade do produto
India (Índia)
Frequência
50
Níveis de emissão
Índia CPCB IV+
Modelo do motor e tipo de combustível
QSB4.5G1 – Diesel
Potência nominal
Primário
Tipo de produto
Diesel de 50 Hz
Tipo de gabinete
Atenuação de som e proteção contra intempéries
kW/kVA
25 a 200 kW/kVA
Primário
80 kW
100 kVA