Frequência
50 Hz
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 58 | 73 |
| Reserva | 64 | 80 |
Disponibilidade do produto
Ásia-Pacífico
Frequência
50
Níveis de emissão
U.E., aplicativo móvel
U.E., aplicação estacionária
EPA, aplicação não rodoviário (portátil)
EPA, aplicação de emergência estacionária
EPA, aplicação estacionária não emergencial
Modelo do motor e tipo de combustível
6BT5.9-G1 - Diesel
Potência nominal
Primário
Reserva
Tipo de produto
Diesel de 50 Hz
Tipo de gabinete
Não alojado
kW/kVA
25 a 200 kW/kVA
Primário
58 kW
73 kVA
Reserva
64 kW
80 kVA