C800D6E

Frequência

60 Hz
Certificado para kW kVA
Reserva 800 1000

Disponibilidade do produto

América do Norte
S17 Generator Model

Frequência

60

Modelo do motor e tipo de combustível

S17 – Diesel

Potência nominal

Reserva

Tipo de produto

Diesel de 60 Hz

Reserva

800 kW

1000 kVA

Modelos relacionados

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Reserva

600 kW

750 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Reserva

750 kW

938 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Reserva

900 kW

1125 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Reserva

1000 kW

1250 kVA

Fale conosco