C550D5

Frequência

50 Hz
Certificado para kW kVA
Primário 400 500
Reserva 440 550

Disponibilidade do produto

África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Europa, Índia, América Latina

Frequência

50

Níveis de emissão

U.E., aplicativo móvel

U.E., aplicação estacionária

EPA, aplicação não rodoviário (portátil)

EPA, aplicação de emergência estacionária

EPA, aplicação estacionária não emergencial

Modelo do motor e tipo de combustível

QSZ13-G10 - Diesel

Potência nominal

Primário

Reserva

Tipo de produto

Diesel de 50 Hz

Tipo de gabinete

Atenuação de som e proteção contra intempéries

Não alojado

kW/kVA

500 a 1000 kW/kVA

Primário

400 kW

500 kVA

Reserva

440 kW

550 kVA

Modelos relacionados

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

455 kW

569 kVA

Reserva

500 kW

625 kVA

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

400 kW

500 kVA

Reserva

440 kW

550 kVA

Entre em contato com vendas ou encontre um local