Frequência
50 Hz
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 364 | 455 |
| Reserva | 400 | 500 |
Disponibilidade do produto
África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Europa, Índia, América Latina
Frequência
50
Níveis de emissão
U.E., aplicativo móvel
U.E., aplicação estacionária
EPA, aplicação não rodoviário (portátil)
EPA, aplicação de emergência estacionária
EPA, aplicação estacionária não emergencial
Modelo do motor e tipo de combustível
QSZ13-G5 - Diesel
Potência nominal
Primário
Reserva
Tipo de produto
Diesel de 50 Hz
Tipo de gabinete
Atenuação de som e proteção contra intempéries
Não alojado
kW/kVA
200 a 500 kW/kVA
Primário
364 kW
455 kVA
Reserva
400 kW
500 kVA