C33D5Q

Frequência

50 Hz
Certificado para kW kVA
Primário 24 30
Reserva 26,4 33

Disponibilidade do produto

Europe (Europa)
x3.3 q range generator

Frequência

50

Níveis de emissão

Não aplicável

Modelo do motor e tipo de combustível

X3.3-G1 - Diesel

Potência nominal

Primário

Reserva

Tipo de produto

Diesel de 50 Hz

Tipo de gabinete

Atenuação de som e proteção contra intempéries

Não alojado

kW/kVA

25 a 200 kW/kVA

Primário

24 kW

30 kVA

Reserva

26,4 kW

33 kVA

Modelos relacionados

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

28 kW

35 kVA

Reserva

30 kW

38 kVA

Entre em contato com vendas ou encontre um local