Frequência
50 Hz
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 160 | 200 |
| Reserva | 176 | 220 |
Disponibilidade do produto
Europe (Europa)
Frequência
50
Modelo do motor e tipo de combustível
QSB7-G5 - Diesel
Potência nominal
Primário
Reserva
Tipo de gabinete
Atenuação de som e proteção contra intempéries
Primário
160 kW
200 kVA
Reserva
176 kW
220 kVA