Frequência
60 Hz
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 165 | 206 |
| Reserva | 170 | 213 |
Disponibilidade do produto
América Latina
Frequência
60
Níveis de emissão
U.E., aplicativo móvel
U.E., aplicação estacionária
EPA, aplicação não rodoviário (portátil)
EPA, aplicação de emergência estacionária
EPA, aplicação estacionária não emergencial
Modelo do motor e tipo de combustível
QSB7-G5 - Diesel
Potência nominal
Primário
Reserva
Tipo de produto
Diesel de 60 Hz
Tipo de gabinete
Não alojado
kW/kVA
200 a 500 kW/kVA
Primário
165 kW
206 kVA
Reserva
170 kW
213 kVA