Frequência
50 Hz
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 110 | 138 |
| Reserva | 120 | 150 |
Disponibilidade do produto
Ásia-Pacífico
Frequência
50
Níveis de emissão
U.E., aplicativo móvel
U.E., aplicação estacionária
EPA, aplicação não rodoviário (portátil)
EPA, aplicação de emergência estacionária
EPA, aplicação estacionária não emergencial
Modelo do motor e tipo de combustível
6BTAA5.9-G15 - Diesel
Potência nominal
Primário
Reserva
Tipo de produto
Diesel de 50 Hz
Tipo de gabinete
Atenuação de som e proteção contra intempéries
Não alojado
kW/kVA
25 a 200 kW/kVA
Primário
110 kW
138 kVA
Reserva
120 kW
150 kVA