6BT para Q Range

Frequência

50 Hz
Certificado para kW kVA
Primário 80 - 124 100 - 155
Reserva 88 - 136 110 - 170

Certificação

CE, UKCA

Disponibilidade do produto

Europe (Europa)

Aplicações

Agricultura
Geradores comerciais industriais
Construção
Serviços de saúde
Energia primária
Geradores para pequenas empresas
Energia para emergências
duoro phase 4 enclosed generator

Este grupo gerador comercial da Cummins® é um sistema de geração de potência totalmente integrada, proporcionando ótimos desempenho, confiabilidade e versatilidade para aplicações estacionárias de energia primária e para emergências.

 

O que torna os grupos geradores 6BT tão especiais?

A robusta linha de grupos geradores 6BT foi projetada para atender aos seus requisitos regionais, combinando a experiência comprovada da Cummins na produção de motores de alta qualidade com grupos geradores Q Range otimizados. A linha 6BT de grupos geradores incorpora os feedbacks mais recentes recebidos pelos clientes para equilibrar o desempenho, aumentar a confiabilidade e garantir flexibilidade. 

A Cummins desenhou, projetou e fabricou a nova linha Cummins 6BT, pronta para qualquer coisa. Fabricado na Europa, de acordo com as especificações europeias, para atender totalmente às necessidades de energia de seus clientes.

 

Suporte potente também

Começaremos a apoiá-lo assim que você entrar em contato conosco, com um especialista da Cummins dedicado a você e suporte técnico em todo o processo. Por trás da linha de 6BT está uma equipe europeia de vendas dedicada, o que significa entrega mais rápida e maior disponibilidade para apoiar suas necessidades de energia.

Características

  • Motor- O robusto motor a diesel industrial de 4 tempos série 6B5.9 fornece potência confiável e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Alternador - Série Stamford UC classe H com enrolamentos de passo 2/3 de baixa reatância.
  • Controlador- PS0600: interface simples do operador com controle manual e remoto de partida/parada e indicação de falha de desligamento.
  • Aberto e fechado - Versões disponíveis
  • Desempenho (LAT) - operação em temperatura ambiente de até 50ºC sem redução de potência para versão fechada. *100% PRP. Consulte para obter dados adicionais de resfriamento.
  • Tanque de combustível - 400 l com captação de derramamento garantindo pelo menos 13h de autonomia a 75% PRP
  • Conformidade com emissões- Não regulamentada
  • Menor e mais leve - Melhor relação potência-peso com excelente eficiência
  • Elevação e logística - Necessidades otimizadas de tratamento e armazenamento
  • Ruído atenuado- Silencioso em operação e em conformidade com a CE e UKCA. O gabinete garante um ambiente seguro para os usuários depois de instalado.
  • Pintura - Sistema de pintura APNR aprimorado
  • Subsistemas otimizados- Muito simples de operar e usar
  • Bateria- Bateria de tecnologia de chumbo-ácido, vedada, com eletrolítico em estado líquido/SLI
  • Carregador de bateria - Incluído como equipamento padrão para garantir que o motor esteja sempre pronto para iniciar
  • Aquecedor de refrigerante - Incluído como equipamento padrão em versões fechadas para garantir a partida do motor durante baixas temperaturas ambientes (opcional em versões abertas)
  • Fácil manutenção - Facilidade de serviço. Coloque-o de volta em serviço mais rápido, reduzindo o tempo de inatividade a um mínimo
  • Confiabilidade da Cummins- Desempenho no qual você pode confiar mesmo em grandes altitudes e temperaturas extremas. A cobertura estendida está disponível na garantia mundial abrangente.
Especificações
Diâmetro interno 102 mm
Curso 120 mm
Deslocamento 5,9 litros
Bloco de cilindro Liga de ferro fundido, em linha, 6 cilindros
Tensão inicial 12 VDC
Sistema de combustível Mecânica Bosch
Sistema de resfriamento padrão Radiador ambiente de 50ºC
Alternador Série Stamford UC, sem escova, 4 polos, rolamento único, campo giratório
Controle PS0600, com base em microprocessador, oferece maior confiabilidade e desempenho
Capacidade da bateria 140Ah
Tanque de combustível 400l
Nível de potência sonora garantida Lw(A) (embutido) 97 dB(A)

 

modelo de gerador
Folha de especificações
Hz
kW/kVA primário
kW/kVA de emergência
tipo de combustível
Disponibilidade
modelo do motor
Classificação
Cert
50
80 / 100
88 / 110
Diesel
Europe (Europa)
6BTA5.9-G5
Prime, Standby
Não aplicável
50
124 / 155
136 / 170
Diesel
Europe (Europa)
6BTAA5.9-G7
Prime, Standby
Não aplicável


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

80 kW

100 kVA

Reserva

88 kW

110 kVA

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

124 kW

155 kVA

Reserva

136 kW

170 kVA