Frequência
60, 50 Hz
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 32 - 55 | 40 - 68 |
| Reserva | 35 - 60 | 44 - 75 |
Certificação
N/D
Disponibilidade do produto
África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Europa, Índia, América Latina, América do Norte
Aplicações
Reserva residencial
Geradores comerciais industriais
- Motor de motor de média potência Cummins – robusto e a diesel industrial de 4 ciclos fornece energia confiável e resposta rápida a mudanças de carga.
- Alternador: enrolamentos de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares, capacidade de curtos-circuitos para eliminação de falhas e isolamento classe H.
- Sistema de resfriamento – o sistema de radiador integral padrão montado em conjunto, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.
Recursos e benefícios
- Motor robusto e confiável
- Alternador – eficiência superior com isolamento de classe H
- Sistema de resfriamento com maior capacidade de ambiente
- Tanque de combustível integrado para operações ininterruptas
- Levantamento de 4 ponto(s)
- Controlador avançado com microprocessador
- Projeto de gabinete incomparável com desempenho aprimorado do sistema