Motor mecânico a diesel da série B

Frequência

50, 60 Hz

Tipo de combustível

Diesel
Certificado para kW kVA
Primário 34 - 127 43 - 158
Reserva 39 - 136 49 - 170

Certificação

Tier 3 da EPA, Tier 4i da EPA, não regulamentado

Disponibilidade do produto

África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Europa, Índia, América Latina, América do Norte

Aplicações

G-Drive – Locação
G-Drive – Primário
G-Drive – Sets de filmagem
G-Drive – Solda
G-Drive – Intermodal
G-Drive – Ferroviário
G-Drive – Britagem/Mineração
G-Drive – Torres de iluminação
G-Drive – Petróleo e gás
G-Drive – Reserva
diesel mechanical b series engine product image

Pequenos motores – grandes possibilidades.

Pequenos, leves e econômicos, nossos motores da série B incluem uma injeção direta de combustível para um desempenho mais limpo, silencioso e mais eficiente em termos de combustível, além de oferecer um excelente valor em termos de instalação, simplicidade e manutenção, as verificações de folga de válvula não necessárias até 2.000 horas o dobro do padrão da setor.

Todos os motores desta série funcionam bem sob ciclos de serviço severos e oferecem excelente consumo de combustível, capacidade de resfriamento substancial, baixo ruído, baixo peso e alta potência por litro, para confiabilidade de primeira classe.

Recursos e benefícios

Projeto integrado Coolpac – fornecido com pacote de resfriamento e kit de filtro de ar para um pacote de motor completo.

Acionamento por correia de polia em V simples para ventilador, alternador e bomba de água, com polia de auto-tensionamento para manutenção mínima.

Bomba de injeção Stanadyne DB4 apresenta mecanismo avançado para partida a frio confiável.

Filtro de combustível spin-on e filtro de óleo lubrificante de fluxo total.

Turbocompressor Holset HX30 montado no topo para maior potência, economia de combustível e níveis mais baixos de fumaça e ruído.

Serviço e suporte – os produtos G-Drive contam com o suporte de um nível inflexível de suporte técnico e serviço pós-venda, fornecido por meio de uma rede de serviço de alto nível.

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
6BTA5.9-G5 50 100 / 80 110 / 88 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação Folha de especificações
6BTAA5.9-G6 50 141 / 113 150 / 120 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação Folha de especificações
6BTA5.9-G6 60 158 / 127 169 / 135 1800 Diesel Não sujeito à regulamentação Folha de especificações
6BTAA5.9-G6 60 124 / 100 137 / 110 1800 Diesel Não sujeito à regulamentação Folha de especificações
6BTAA5.9-G7 50 155 / 124 170 / 136 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação Folha de especificações
4BTAA3.3-G12 60 68 / 55 75 / 60 1800 Diesel Tier 3 da EPA Folha de especificações
4BTAA3.3-G13 50 62 / 50 67 / 54 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação Folha de especificações
4BTAA3.3-G14 50 61 / 49 66 / 53 1500 Diesel Estágio IIIA da UE Folha de especificações
4BTAA3.3-G15 50 53 / 42 60 / 48 1500 Diesel Estágio IIIA da UE Folha de especificações
4BTAA3.3-G16 50 43 / 34 49 / 39 1500 Diesel Estágio IIIA da UE Folha de especificações
4BTAA3.3-G17 60 56 / 45 64 / 52 1800 Diesel Tier 3 da EPA Folha de especificações
4BTAA3.3-G18 60 47 / 37 53 / 42 1800 Diesel Tier 3 da EPA Folha de especificações

Para proteger a saúde pública e conservar os recursos naturais do nosso planeta, na última década a legislação da Agência de Proteção Ambiental (EPA) e de órgãos reguladores da União Europeia exigiu que poluentes produzidos por motores diesel, como óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC) e partículas (PM) - fossem reduzidos.

Ao longo desse tempo, a Cummins Inc. esteve na vanguarda da ação para cumprir essas normas, tornando-se:

  • a primeira fabricante a lançar produtos Tier 2 e Tier 3 da EPA no mercado, antes do prazo regulamentar;
  • a primeira fabricante a lançar motores diesel para acionamento de geradores em conformidade com o Estágio IIIA da UE na Europa;
  • a líder em soluções de emissões inovadoras, que focam predominantemente em melhorias ao projeto "in-cylinder" para eliminar a maior parte de NOx, HC e PM antes de sua formação.

Como resultado, nossos motores diesel não são apenas muito limpos, como também mantêm todas as suas vantagens de desempenho sem esgotar as estratégias pós-tratamento que aumentam o custo e dificultam a manutenção para usuários finais.

Motores G-drive

  • Motores médios (1,3 a 9L) de potência média (16 a476 hp), fornecendo a mais ampla faixa Tier 3 que reduz os níveis de NOx Tier 2 em mais 38%
  • Motores pesados (11 a 15L) 415 a 755 hp para operações comerciais
  • Motores de alta potência (19 a 78L) 675 a 3700 hp a 1500 e 1800 rpm, projetados para atender aos requisitos de emissões Tier 2/Estágio II para eletrônica e diagnósticos, motor básico e turbocompressão, cilindro de potência e sistemas de combustível

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.