Série C a diesel

Frequência

50, 60 Hz

Tipo de combustível

Diesel
Certificado para kW kVA
Primário 160 - 184 200 - 230
Reserva 176 - 204 220 - 255

Certificação

Não sujeito à regulamentação

Disponibilidade do produto

África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Europa, Índia, América Latina, América do Norte

Aplicações

G-Drive – Locação
G-Drive – Primário
G-Drive – Sets de filmagem
G-Drive – Solda
G-Drive – Intermodal
G-Drive – Ferroviário
G-Drive – Britagem/Mineração
G-Drive – Torres de iluminação
G-Drive – Petróleo e gás
G-Drive – Reserva
Diesel C-Series G-Drive Engine

Tecnologia comprovada para energia confiável.

Como a série B, os motores da série C estabeleceram uma reputação de confiabilidade inigualável. Os motores da série incorporam recursos para reduzir a manutenção e melhorar o desempenho, a fim de atender aos requisitos mais exigentes da operação do grupo gerador.

As especificações da série C incluem tudo que você espera do G-Drive da série B, mas com 8,3 litros e com um envelope de seis cilindros a série C fornece maior potência no modo de reserva, primário e básico.

Recursos e benefícios

Projeto integrado Coolpac – fornecido com pacote de resfriamento e kit de filtro de ar para um pacote de motor completo.

Acionamento por correia de polia em V simples para ventilador, alternador e bomba de água, com polia de auto-tensionamento para manutenção mínima.

Bomba da série P Bosch do tipo em linha opera com altas pressões de injeção para oferecer uma combustão mais limpa e menos emissões.

Filtro de combustível spin-on e filtro de óleo lubrificante de fluxo total.

Turbocompressor Holset HX40W montado na parte superior para maior potência, economia de combustível e níveis mais baixos de fumaça e ruído.

Serviço e suporte - Os produtos G-Drive contam com o suporte de um nível inflexível de suporte técnico e serviço pós-venda, fornecido por meio de uma rede de serviço de alto nível.

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
6CTAA8.3-G7 50 200 / 160 220 / 176 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação Folha de especificações
6CTAA8.3-G7 60 230 / 184 255 / 204 1800 Diesel Não sujeito à regulamentação Folha de especificações

Não sujeito à regulamentação

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.