X15D

Potência

651 hp 485 kW

Torque

2360 lb-pé 3200 N•m

Certificação

Euro VI

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico

Aplicações

Caminhão pesado
x15d heavy-duty truck engine

O X15D de última geração na Austrália demonstra o compromisso contínuo da Cummins em alcançar um futuro com emissões zero.

Com potências nominais de 600ps e 3200Nm de torque, este é o motor com maior potência e torque já produzido pela Cummins. Junto a incríveis classificações de potência e torque, o X15D tem melhoria de economia de combustível de 5 a 12%, com pressão do cilindro além dos atuais motores X15 Euro VI. 

Esse motor de próxima geração faz parte da plataforma global HELM que está trilhando o caminho para um futuro com emissões zero.

Recursos e benefícios

Projeto sem EGR: tecnologia avançada de gestão térmica inteligente, para obter melhor economia de combustível.

Módulo de controle eletrônico: o novo CM3550 é compatível com melhorias de segurança, segurança cibernética e software.

Pós-tratamento de módulo U: design modular com configuração flexível de entrada e saída para diferentes necessidades de OEM. Menos reivindicação de espaço e suporte à instalação vertical e em ângulo para integração flexível e rápida do veículo.

Especificações

 

Potência anunciada 660 ps/651 hp 485 kW
Torque máximo 2360 lb-pé 3200 N·m
Velocidade controlada 1800 rpm  
Torque de engate da embreagem 1000 lb-pé 1356 N·m
Número de cilindros 6  
Peso do motor (seco) 1100 kg  

 



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Eficiência
Desempenho

ou