Série de desempenho X15 Euro VI

Potência

525 a 625 hp 391 a 466 kW

Torque

1850 a 2050 lb-pés 2508 a 2779 N•m

Certificação

Euro VI, Euro 6

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico

Aplicações

Caminhão pesado
x15 euro vi performance series

O poder da versatilidade

A série de desempenho X15 oferece a máxima flexibilidade adequada para transmissões manuais e automatizadas, aplicações profissionais, de transporte pesado e de linha de transporte.

Com classificações de até 625 hp e 2050 lb-ft de torque disponíveis a 1000 rpm, as classificações das séries de desempenho são otimizadas para flexibilidade de aplicação.

A série desempenho X15 fornece mais que somente potência e dirigibilidade. A durabilidade robusta é assegurada pelo uso de componentes comprovados enquanto as melhorias contínuas resultaram em confiabilidade que dá tranquilidade a operadores de caminhões. Exija nada menos que a potência para desempenho.

Recursos e benefícios

Design sem EGR: cumprindo as normas de emissão Euro VI.

ADEPT: um pacote de recursos de controle de motor eletrônico que interage com transmissões manuais automatizadas para melhorar a eficiência do combustível em até 6%.

Sistema de pós-tratamento Single Module™: um sistema leve e compacto que oferece melhor capacidade de cinzas para intervalos de manutenção do filtro de partículas diesel líderes do setor com melhor capacidade de serviço em comparação a sistemas modulares.

Filtros de lubrificante e combustível Fleetguard: a capacidade de retenção superior oferece melhor proteção e permite intervalos de serviço mais longos.

Módulo de controle eletrônico de alta capacidade: isso permite a integração total das entradas de dados de todos os subsistemas, otimizando o desempenho

Especificações

 

Potência anunciada 525 a 625 hp 391 a 486 kW
Torque máximo 1850 a 2050 lb-pés 2508 - 2779 N·m
Velocidade controlada 2000 rpm  
Torque de engate da embreagem 1000 lb-pé 1356 N·m
Número de cilindros 6  
Peso do motor (seco) 1327 kg  
Sistema de pós-tratamento 85 kg  

 



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Manutenção

 

Ciclo de trabalho Extremo <1,2 km/L Severo 1,2-1,5 km/L Normal >1,5 km/L
Drenagem de óleo* 20.000 km/500 hrs 30.000 km/750 hrs 70.000 km/750 hrs
Valvoline Premium Blue 20.000 km/500 hrs 40.000 km/850 hrs 80.000 km/850 hrs
Filtro de combustível 40.000 km Por troca de óleo Por troca de óleo
Filtros de DEF (AdBlue) 200.000 km 200.000 km 200.000 km
Ajuste da distribuição de válvulas 200.000 km 200.000 km 200.000 km
Respiro Livre de manutenção Livre de manutenção Livre de manutenção
FAP** >400.000 km* >640.000 km* >640.000 km*

 

 

* O uso dr Valvoline Premium Blue possibilita um adicional de 10.000 km em ciclos de trabalho severos e normais.

** Para os usuários de Valvoline Premium Blue, o intervalo do filtro de combustível corresponde a ODI.

** Intervalos de FAP prolongados — a luz de manutenção acenderá quando a manutenção do FAP for necessária. A Cummins recomenda a substituição do FAP por um FAP original Cummins no momento do intervalo de manutenção de cinzas.

Eficiência
Desempenho

ou