V903
A próxima geração do V903 foi construída com base em um projeto comprovado e décadas de serviço com o Exército dos EUA.
Potência
Torque
Certificação
Disponibilidade do produto
Aplicações
O V903 opera com sucesso no Veículo de Combate Bradley há mais de quatro décadas. A última geração, que oferece 760 cavalos de potência, aproveita esse sucesso e abre caminho para um desempenho ainda maior no futuro.

Recursos e benefícios
- Projeto do motor - Arquitetura comprovada e verificada em batalha de 4 tempos e 903 polegadas cúbicas (14,8L) 90° V-8 com alta potência-peso e relações potência-tamanho, permitindo mais capacidade de tropa e equipamentos e blindagem para maior sobrevivência do veículo.
- Sistema de combustível - O sistema de combustível CP-STC controlado eletronicamente da Cummins permite que o V903 opere em todas as condições com perda zero de energia.
- Sistema de lubrificação – Sistema de lubrificação pressurizado com angularidade de 45° em todas as direções.
- Atualizável - O V903 possui um design protegido para atualizações e opções ainda mais modernas e está pronto para se tornar híbrido.
- Sistema de admissão de ar - Cada classificação do V903 é turbocomprimida e pós-arrefecida para atender aos requisitos específicos de desempenho de cada aplicação.
- Sistema de escape - Os coletores de escape e cotovelos acusticamente ajustados e isolados termicamente fornecem fluxo uniforme para o turbocompressor, reduzindo as temperaturas da superfície, melhorando o desempenho e a segurança.
- Partida inteligente - O recurso de partida do botão aciona automaticamente os aquecedores de admissão de ar e o arranque para partidas confiáveis em climas frios.