ReCon QSM11 para o setor marítimo

Potência

295 a 661 hp 220 a 493 kW

Torque

lb-pé 0 N•m

Disponibilidade do produto

África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Europa, Índia, América Latina, América do Norte

Aplicações

Marítimo
Marítimo - Recreativo
Marítimo - ReCon
Marítimo - Comercial
Cummins QSM11 ReCon Marine Engine

220-493 kW | 300-670 hp

  • Fabricado para atender ou superar as especificações originais do seu motor para desempenho, confiabilidade e durabilidade
  • Totalmente remanufaturado de acordo com o processo de remanufatura de cinco etapas da Cummins
  • Pacotes de repotenciação para substituir qualquer marca em praticamente qualquer barco
  • Coberto por uma garantia de dois anos (2000 horas) e apoiado pela rede global de serviços da Cummins
  • Remanufaturado na fábrica de motores recondicionados da Cummins em San Luis Potosi, México

Cliente comercial em destaque: cliente de motor recondicionado
 

Especificações
Configuração Em linha, 6 cilindros, 4 tempos a diesel
Aspiração Turbocomprimida/com refrigerador final
Deslocamento 10.8 L (661 pol.³)
Razão diâmetro/curso do pistão 125 x 147 mm (4,92 x 5,79 pol.)
Sistema de combustível Celect


Dimensões e peso do produto 
 

    300–455 hp 610–670 hp

Comprimento total

mm (pol.)

1329

(52,3)

1329

(52,3)

Largura total

mm (pol.)

1081

(42,5)

1104

(43,5)

Altura total

mm (pol.)

1039

(40,9)

1012

(39,9)

Peso total

kg (lb)

1184

(2610)

1188

(2620)

As dimensões podem variar com base na configuração selecionada do motor.



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Potência nominal

Motores recondicionados para aplicações marítimas recreacionais (classificações de velocidade variáveis)

Modelo do motor

kW

MHP

Velocidade do motor (RPM)

Definição de potência nominal

Emissões

QSM11 ReCon

220

300

1800

Alta potência

EPA 2

QSM11 ReCon

261

355

1800

Alta potência

EPA 2

QSM11 ReCon

298

405

2100

Alta potência

EPA 2

QSM11 ReCon

336

455

2100

Alta potência

EPA 2

QSM11 ReCon

449

610

2300

Alta potência

EPA 2

QSM11 ReCon

474

645

2300

Alta potência

EPA 2

QSM11 ReCon

493

670

2300

Alta potência

EPA 2

 

Motores recondicionados (ReCon) para aplicações marítimas comerciais (classificações de velocidade variáveis)

Modelo do motor

kW

MHP

Velocidade do motor (RPM)

Definição de potência nominal

Emissões

QSM11 ReCon

220

300

1800

Contínua

EPA 2

QSM11 ReCon

261

355

1800

Contínua

EPA 2

QSM11 ReCon

298

405

2100

Serviço pesado

EPA 2

QSM11 ReCon

336

455

2100

Média contínua

EPA 2

QSM11 ReCon

449

610

2300

Intermitente

EPA 2

 

Para obter mais informações sobre emissões marítimas, clique aqui.

 



Eficiência
Desempenho

ou