6CTA ReCon para marinha

Potência

300 a 430 hp 224 a 321 kW

Torque

lb-pé 0 N•m

Disponibilidade do produto

África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Europa, Índia, América Latina, América do Norte

Aplicações

Marítimo
Marítimo - Recreativo
Marítimo - ReCon
Marítimo - Comercial
""

221-316 kW | 300-430 hp

  • Fabricado para atender ou superar as especificações originais do seu motor para desempenho, confiabilidade e durabilidade
  • Totalmente remanufaturado de acordo com o processo de remanufatura de cinco etapas da Cummins
  • Pacotes de troca para substituição de unidades Cummins e pacotes de repotenciação para substituição de qualquer marca em praticamente qualquer barco
  • Coberto por uma garantia de dois anos (2000 horas) e apoiado pela rede global de serviços da Cummins
  • Remanufaturado na fábrica de motores recondicionados da Cummins em San Luis Potosi, México

Cliente comercial em destaque: cliente de motor recondicionado

Especificações
Configuração Em linha, 6 cilindros, 4 tempos a diesel
Aspiração Turbocomprimida/com refrigerador final
Deslocamento 8,3 l (504,5 pol³)
Razão diâmetro/curso do pistão 114 x 135 mm (4,49 x 5,32 pol.)
Sistema de combustível Bomba injetora em linha

 


Dimensões e peso do produto 
 

 

Comprimento total

mm (pol.)

1177

(41)

Largura total

mm (pol.)

849

(33,4)

Altura total

mm (pol.)

954

(37,5)

Peso total

kg (lb)

712

(1570)

As dimensões podem variar com base na configuração selecionada do motor.



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Potência nominal

Motores de propulsão marítimos recreativos (velocidades variáveis)

Modelo do motor

kW

MHP

Velocidade do motor (RPM)

Definição de potência nominal

Emissões

6CTA ReCon

316

450

2600

Alta potência

IMO 1 | RCD 1

 

Motores de propulsão marítimos comerciais e governamentais (velocidades variáveis)

Modelo do motor

kW

BHP

Velocidade do motor (RPM)

Definição de potência nominal

Emissões

6CTA ReCon

221

300

2500

Média contínua

Sem certificação

6CTA ReCon

316

430

2600

Intermitente

IMO 1 | UE 3a

 

Para obter mais informações sobre potências nominais, clique aqui. Para obter mais informações sobre emissões marítimas, clique aqui.

 



Eficiência
Desempenho

ou