QSB para aplicações industriais

Potência

110 a 275 hp 82 a 205 kW

Torque

459 a 730 lb-pés 622 a 990 N•m

Certificação

Tier 3/Estágio IIIA, Tier 3 da EPA, Estágio III da UE

Disponibilidade do produto

América do Norte, África Oriente Médio, América Latina, Ásia-Pacífico, Europa

Aplicações

Motores para petróleo e gás
Manutenção de poços
QSB diesel engine for industrial applications

Quando você tem um trabalho difícil para fazer, você precisa da potência, precisão e flexibilidade dos motores diesel QSB da Cummins. Esses motores QSB de 4 cilindros e 6 cilindros contam com importantes melhorias para fazer cada peça do equipamento trabalhar de modo mais pesado, mais inteligente, mais silencioso e por mais tempo. Além disso, eles estão em conformidade com o padrão Tier 3/Estágio IIIA com a tecnologia "in-cylinder", que mantém uma solução de projeto compacta, simples e econômica.

A série QSB é baseada nos motores da série B altamente bem-sucedida e apresenta classificações de potência de 110 a 275 hp (82 a 205 kW), um aumento de até 18%, com resfriamento intermediário e turbocompressão para maior desempenho. Esses motores combinam controles eletrônicos de controle total com o desempenho confiável que você espera de um dos projetos de motores mais bem-sucedidos e duráveis do mundo.

Além disso, todo QSB tem capacidade de partida a frio aprimorada e é de 5 a 9 decibéis mais silencioso em operação que o seu predecessor. Ele funciona tão silenciosamente a carga total quanto o QSB anterior funcionava sem nenhuma carga.

Especificações
  QSB4.5 QSB6.7 
Tipo de motor 4 cilindros, em linha  6 cilindros, em linha
Deslocamento 275 POL. CÚB. (4.5 L*) 408 POL. CÚB. (6.7 L*) 
Potência anunciada 110 a 170 HP (82 a 127 KW) 133 a 275 HP (99 a 205 KW) 
Torque máximo 459 LB-PÉ (622 N•M) 730 LB-PÉ (990 N•M)  
Aspiração Turbocomprimida e refrigerada a ar Turbocomprimida e refrigerada a ar
Capacidade do sistema de lubrificação 11,6 QUARTOS DOS EUA (11 L*)   15 A 25,3 QUARTOS DOS EUA (14,2 A 23,9 L*) 
Capacidade refrigerante 9 quartos dos EUA (8,5 L*)   10,6 QUARTOS DOS EUA (10 L*) 
Comprimento 32,2 POL. (818 mm)  41,7 POL. (1059 mm) 
Largura 28,1 POL. (713 mm)  28,6 POL. (725 mm) 
Altura 34,5 POL. (878 mm)  37,8 POL. (960 mm) 
Peso úmido 818 LB (371 KG)  1,047 LB (475 KG) 

*l = litros



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Potência nominal
Modelo do motor HP (kW) anunciado a RPM HP (kW) máximo a RPM Torque máximo LB-PÉ (Nm) a RPM
QSB6.7 
QSB 275*  275 (205) a 2500   275 (205) a 2300   730 (990) a 1500 
QSB 260   260 (194) a 2500   270 (201) a 2300   728 (987) a 1500 
QSB 260   260 (194) a 2400   270 (201) a 2200   728 (987) a 1500 
QSB 260   260 (194) a 2300   270 (201) a 2100   730 (990) a 1500 
QSB 260   260 (194) a 2200   270 (201) a 2000   728 (987) a 1400 
QSB 250   250 (186) a 2500   260 (194) a 2300   728 (987) a 1500
QSB 240   240 (179) a 2500   250 (186) a 2300   728 (987) a 1500 
QSB 220   220 (164) a 2200   230 (172) a 2000   700 (949) a 1500 
QSB 220   220 (164) a 2000   230 (172) a 1800   702 (952) a 1400 
QSB 215   215 (160) a 2500   225 (168) a 2300   655 (888) a 1500 
QSB 205**   205 (153) a 1800   205 (153) a 1800   687 (931) a 1300 
QSB 203   203 (151) a 2000 205 (153) a 1800   695 (942) a 1450 
QSB 200   200 (149) a 2100   200 (149) a 2100   546 (740) a 1500 
QSB 190   190 (142) a 2400   205 (153) a 2200   686 (930) a 1500 
QSB 190**   190 (142) a 2300   203 (151) a 1900   686 (930) a 1500 
QSB 190**   190 (142) a 2200   195 (145) a 2000   687 (931) a 1400 
QSB 185   185 (138) a 2500   190 (142) a 2300   575 (780) a 1500 
QSB 173   173 (129) a 2500   183 (136) a 2000   592 (803) a 1500 
QSB 173**  173 (129) a 2200   178 (133) a 2000   589 (799) a 1400 
QSB 170**   170 (127) a 2000   170 (127) a 2000   484 (656) a 1400 
QSB 160   160 (119) a 2500   165 (123) a 2300  

539 (731) a 1500

QSB 160**   160 (119) a 2200   165 (123) a 2000   540 (732) a 1400 
QSB 155**   155 (116) a 2000   155 (116) a 2000 456 (618) a 1500 
QSB 133**   133 (99) a 2200   133 (99) a 2200   431 (584) a 1450 
QSB4.5 
QSB 170*  170 (127) a 2500   170 (127) a 2500   459 (622) a 1500 
QSB 160   160 (119) a 2500   165 (123) a 2300   459 (622) a 1500 
QSB 152   152 (113) a 2200   152 (113) a 2200 405 (549) a 1500 
QSB 130   130 (97) a 2300   130 (97) a 2300   378 (512) a 1500 
QSB 130**  130 (97) a 2200   135 (101) a 2000   459 (622) a 1500 
QSB 121**   121 (90) a 2200   121 (90) a 2200   347 (470) a 1500 
QSB 110  110 (82) a 2500   115 (86) a 2300   360 (488) a 1500 
QSB 110**   110 (82) a 2200   115 (86) a 2000   360 (488) a 1500 

* Indica uma potência nominal restrita. **Indica uma potência nominal contínua. Todas as potências nominais são intermitentes, exceto quando indicado de outra forma. Potências nominais adicionais podem estar disponíveis. Consulte o seu distribuidor ou revendedor Cummins. Todas as potências nominais têm a aprovação Tier 3.

Eficiência
Desempenho

ou