ISB6.7 Euro V

Potência

225 a 300 hp 168 a 224 kW

Torque

627 a 812 lb-pés 850 a 1101 N•m

Certificação

Euro V, Euro 5

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico

Aplicações

Caminhão pesado
Ônibus de transporte urbano
isb6.7 engine

O ISB6.7 se vale da reputação dos lendários motores da série B da Cummins — são mais de quatro milhões em serviço no mundo.

Disponível em 6,7 litros, o ISB6.7 usa tecnologia RCS (redução catalítica seletiva) para cumprir com os regulamentos e emissões Euro 5 e ADR80/03.

A confiabilidade renomada da muito estabelecida série B da Cummins é incorporada ao ISB6.7, junto ao desempenho líder do setor e à eficiência de combustível.

Recursos e benefícios

  • Maior relação potência-peso da categoria.
  • Excelente linhagem — derivado da plataforma da série B, antiga e durável.
  • Sistema de combustível common rail de alta pressão com injetores eletrônicos com entrega rápida de potência, baixo ruído e emissões baixas.
  • Controle eletrônico de autoridade completa fornecendo recursos padrão da Cummins, como diagnóstico, download de dados, controle PTO, monitoramento de manutenção e proteção de motor


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Eficiência
Desempenho

ou