Potência
133 a 275 hp 99 a 205 kW
Torque
431 a 730 lb-pés 584 a 990 N•m
Certificação
Tier 3/Estágio IIIA, Tier 3 da EPA, Estágio IIIA da UE
Disponibilidade do produto
África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Europa, América Latina, América do Norte
Aplicações
Agricultura
Construção
Motores para mineração
Fontes de alimentação
Recursos e benefícios
- Certificação de emissões Tier 3 da EPA dos EUA - O Custompak QSB6.7 da Cummins atende à certificação de emissões Tier 3 da EPA dos EUA.
- Controles eletrônicos completos - O controle eletrônico do motor oferece maior economia de combustível, diagnósticos de precisão e proteção do motor.
- Sistema de combustível common rail de alta pressão - Permite múltiplos eventos de injeção para uma operação mais limpa e silenciosa com desempenho consistente a cada rpm.
- Filtro de ar - Purificadores de ar industriais de serviço pesado, com elementos de segurança e indicadores de restrição incluídos.
- Montagem em base- Quadro base de seção pesada com opção de trilhos estendidos para montagem da bomba.
- Sistema de resfriamento- Conjunto do radiador com capacidade ambiente de 50°C, de serviço pesado, e proteção incorporando água da camisa e resfriamento de ar de admissão. Estão disponíveis arranjos do ventilador sugador ou soprador.
- Exaustor- Silenciador de exaustor integral de classe industrial com tampa de chuva. Silenciador de grau residencial disponível como opção.
- Painel de instrumentos – Tela digital para monitoramento do motor, com proteção de desligamento, comunicação J1939 e controle do acelerador programável.