CPAK QSB4.5 (Tier III)

Potência

110 a 170 hp 82 a 127 kW

Torque

347 a 460 lb-pés 470 a 624 N•m

Certificação

Tier 3/Estágio IIIA, Tier 3 da EPA, Estágio III da UE

Disponibilidade do produto

África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Europa, América Latina, América do Norte

Aplicações

Agricultura
Construção
Motores para mineração
Fontes de alimentação
CPAK QSB4.5 engine

Recursos e benefícios

  • Certificação de emissões Tier 3 da EPA dos EUA - O motor Cummins QSB4.5 atende aos mais recentes requisitos de certificação de emissões Tier 3 da EPA dos EUA.
  • Controles eletrônicos completos - O controle eletrônico do motor oferece maior economia de combustível, diagnósticos de precisão e proteção do motor.
  • Sistema de combustível common rail de alta pressão - Permite múltiplos eventos de injeção para uma operação mais limpa e silenciosa com desempenho consistente a cada rpm.
  • Filtro de ar - Purificadores de ar industriais de serviço pesado, com elementos de segurança e indicadores de restrição incluídos.
  • Montagem em base- Quadro base de seção pesada com opção de trilhos estendidos para montagem da bomba.
  • Sistema de resfriamento- Conjunto do radiador com capacidade ambiente de 50°C, de serviço pesado, e proteção incorporando água da camisa e resfriamento de ar de admissão. Estão disponíveis arranjos do ventilador sugador ou soprador.
  • Exaustor- Silenciador de exaustor integral de classe industrial com tampa de chuva. Silenciador de grau residencial disponível como opção.
Especificações
Motor Tier III Deslocamento Potência
QSB4.5* 4,5 litros

110 a 170 hp

82 a 127 kW



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Eficiência
Desempenho

ou