Potência
Torque
Certificação
Disponibilidade do produto
Aplicações
Agora, com mais de 70% de toda fonte de alimentação pré-aprovado para instalação, o processo de integração simples economiza o tempo e os recursos de nossos clientes.
As fontes de alimentação da Cummins são sistemas personalizáveis e de pós-tratamento e podem ser fornecidos montados ou desmontados, dependendo dos requisitos do cliente.
Da construção à agricultura, as fontes de alimentação da Cummins estão atuando em aplicações críticas globalmente. Como a maior fabricante independente de motores do mundo, a Cummins trabalha para garantir que nossas fontes de alimentação sejam totalmente otimizadas para o ciclo de trabalho do equipamento de nossos clientes - seja uma aplicação de triturador, screener, perfurador ou bomba.
Recursos e benefícios
Mais com menos - a gama de unidades de potência do Estágio V/CPAK:
No coração desta unidade de potência está um motor Cummins estágio V F3.8. Com maior desempenho, mais capacidade da máquina, mais confiabilidade e um projeto mais simples, sem EGR, os motores da Série Performance de Estágio V da Cummins oferecem mais com menos.
- Maior densidade de potência
- Menos complexidade livre de EGR com pós-tratamento Single Module™ (módulo único)
- Certificado para os padrões de emissões de Estágio V da UE e Tier 4 Final da EPA
- Menores custos de instalação
- Oportunidades potenciais de redução do tamanho do motor
- Tecnologia de partida/parada opcional para eficiência de combustível até 15% mais alta
Toda fonte de alimentação da Cummins inclui:
- Motor Cummins estágio V da série performance
- Pós-tratamento Single Module™
- Radiador
- Mangueiras
- Purificador de ar
- Sistema de resfriamento
- Pés de montagem
As fontes de alimentação da Cummins são sistemas personalizáveis e de pós-tratamento e podem ser fornecidos montados ou desmontados, dependendo dos requisitos do cliente.
Da construção à agricultura, as fontes de alimentação da Cummins estão atuando em aplicações críticas globalmente. Como o maior fabricante de motores independente do mundo, a Cummins trabalha para assegurar que nossas fontes de alimentação estejam totalmente otimizadas para o ciclo de trabalho dos equipamentos de nossos clientes, quer sejam aplicações de trituração, crivagem, perfuração ou bomba.