Linha de transmissão de lubrificante XTended (MXL™) da Meritor

Disponibilidade do produto

América do Norte, América Latina

Aplicações

Ônibus CDBS
Construção e serviço público CDBS
Incêndio e resgate CDBS
Transporte pesado CDBS
Manuseio de materiais CDBS
Guindastes móveis CDBS
Vagão CDBS
Caminhão CDBS
Defesa
MXL Driveline

A linha de transmissão de lubrificante XTended (MXL) da Meritor oferece intervalos de lubrificação estendidos para reduzir os custos operacionais e prolongar a vida útil das aplicações de entrega em linha e urbanas. Construída com revestimento de aço e design de vedação, a série MXL é mais robusta que os produtos concorrentes. É compatível com garfos padrão da indústria para maior disponibilidade de peças e flexibilidade para conversão aftermarket.

Recursos e benefícios

  • A tubulação de alta resistência oferece retilinidade consistente que proporciona desempenho ideal
  • O design aprimorado da vedação de nitrila protege a lubrificação contra contaminantes da estrada
  • Sistema robusto de retenção de rolamento com forte força de fixação que elimina a rotação dos copos
  • Vedação labial tripla e revestimento de metal protetor preserva e prolonga a vida útil da articulação em U
  • Intervalos de lubrificação de até 100.000 milhas reduzem os custos operacionais e de manutenção
  • O revestimento de nylon poliglide minimiza as cargas axiais ao reduzir o atrito
Modelo Diâmetro externo da tubulação Polegadas Espessura da parede Diâmetro interno da Polegadas Peso de tubulação lb./pés Diâmetro de oscilação Classificação da linha de transmissão (lb.-pés) Classificação da linha de transmissão (n-m)
155N 4,00 0,08 3,83 3,48 6,00 3.800 5.152
16MXL 4,00 0,11 3,78 4,53 7,00 6.000 8.135
17MXL 4,095 0,18 3,735 7,53 7,80 10.000 13.558
176MXL 4,095 0,18 3,735 7,53 8,40 12.000 16.270
18MXL 4,59 0,18 4,23 8,49 9,10 16.500 22.371


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.