Disponibilidade do produto
América Latina, Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte
Aplicações
Construção e serviço público CDBS
Guindastes móveis CDBS
A mais resistente de nossas transportadoras, a DT100 foi construída para aplicações pesadas de construção e tração integral que precisam de alta carga útil e folga otimizada do solo.
Recursos e benefícios
- Projetada para aplicações pesadas de construção e tração integral
- Folga otimizada do solo
- Ampla gama de relações
- Aplicações de classificação de eixo largo
- Combinação com relações de rodas de redução de cubo (3,46/3,33)
- Variantes de uso individual, paralelo e configuração de acionamento dianteiro
- Opção destacável disponível
- Design leve e alta densidade de potência para maior carga útil e produtividade de caminhões
- Alta durabilidade e confiabilidade para maior tempo de operação
- Menor consumo de combustível para menor custo total de propriedade
- Relações mais rápidas para suportar a diminuição da velocidade e reduzir o consumo de combustível