Eixo de direção traseiro tandem MT-610™

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América Latina

Aplicações

Construção e serviço público CDBS
Guindastes móveis CDBS
Caminhão CDBS
MT 610 hub reduction hypoid tandem axle

O eixo paralelo hipoide de redução de potência do cubo MT-610 foi projetado para operação dentro e fora de estrada para aplicações de transporte e caminhões de trabalho, incluindo caminhões de construção, pesados e AWD. Maior folga do solo, vida útil melhorada e capacidade de manuseio de alto torque permitem que ele tenha um desempenho em condições nas quais um eixo de redução simples não consegue ter. Este eixo é ideal para aplicações de trator, basculante, mineração profunda e fora de estrada e está disponível com bloqueio diferencial entre eixos (IAD) e bloqueio diferencial controlada pelo motorista (DCDL) para capacidade fora de estrada.

Recursos e benefícios

  • Uma carcaça fundida oferece benefícios exclusivos devido à redução do cubo
  • Classificação de carga de até 35 toneladas e suporta veículos com peso bruto do veículo (GVW) e peso combinado bruto (GCW) de até 70 e 100 toneladas, respectivamente
  • Disponível em grande número de relações variando de 5.4-7.2 (relação de roda 3.46)
  • Projeto otimizado oferecendo menor peso e vida útil mais longa
  • Alta densidade de potência para maior carga útil
  • Alta durabilidade e confiabilidade para maior tempo de operação
  • Menor consumo de combustível para menor custo total de propriedade
  • Alta força de tração em todas as condições de condução para produtividade de caminhões
  • Relações mais rápidas para suportar a diminuição da velocidade e reduzir o consumo de combustível
  • Baixo custo de manutenção e impacto ambiental
Fabricado/construído GAW (toneladas) GCW (toneladas) Taxas de redução Outros elementos Tamanho da carcaça Diâmetro da engrenagem anelar
Molde 26 100 3.33-7.21 3 e 4DCDL planetário – IAD Curvo – Sim ND 295


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.