Eixo de direção traseiro único RS-611™

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Defesa
RS-611 single rear drive axle

O eixo de direção traseiro único RS-611 foi projetado e construído para as demandas extremas do ciclo militar. Nossos eixos de redução da roda da engrenagem de nível superam os exigentes requisitos da atual família de veículos táticos médios (FMTV), ao mesmo tempo que proporcionam capacidade de manobra ideal e excelente folga no solo.

Recursos e benefícios

  • Freios autoajustados Stopmaster com tambores de freio montados no exterior
  • Montagem da roda pilotada por cravos para rodas de 10 pinos x 11,25" a.C.
  • Extremidades de roda prontas para ABS com roda dentária e sensor instalados
  • Sistema central de inflação de pneus (CTIS) pronto para as extremidades das rodas para maior tração e capacidade de manobra
  • Diferencial opcional de deslizamento limitado ou diferencial sem rotação melhora a tração em condições escorregadias
  • Freios a disco opcionais
Modelo Classificação GAWR Freios Engrenagem do anel Taxas padrão Peso do eixo Compensação da bacia Altura do pinhão acima de C/L Largura total
RS-15-611 15.000 lbs (6.804 kg) 15 x 5 Stopmaster® acionado pneumaticamente 11,7" (297,4 mm) 6.14, 7.10, 7.80 1.140 lbs (517 kg) 6,67" (169,3 mm) 1,25" (31,7 mm) 95,8" (2.434 mm)
RH-15-611 1.290 lbs (585 kg) 1,17" (29,7 mm) 7,52" (191 mm)


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.