Eixo de direção traseiro único RS-160™/RS-180™

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Construção e serviço público CDBS
Incêndio e resgate CDBS
Manuseio de materiais CDBS
Caminhão CDBS
Defesa
RS-160 rear axle

Estamos dedicados a soluções de eixo traseiro que melhoram a mobilidade para dar aos nossos clientes uma vantagem. Nossa ampla gama de ofertas inclui redução única hipoide e eixos helicoidais de dupla redução. Todos oferecem uma combinação única de engenharia de precisão, durabilidade dos componentes e opções leves para atender às demandas de diversas aplicações do cliente.

Recursos e benefícios

  • Projetos robustos e comprovados, combinados com materiais projetados de alta resistência, proporcionam desempenho superior e durabilidade comprovada em muitas aplicações diferentes
  • O design combinado de engrenagens e semi-eixos proporciona uma operação econômica e confiável
  • As engrenagens diferenciais forjadas com precisão fornecem força máxima de resistência e choque
  • Uma ampla gama de configurações de eixos e várias posições na carcaça permitem a personalização para aplicações e flexibilidade superior de embalagem de OEM
  • Uma ampla gama de relações de engrenagens disponíveis permite que os usuários escolham o eixo adequado às suas necessidades de economia de combustível, maior torque ou maior tração
  • Componentes versáteis e de alta qualidade garantem operação silenciosa e facilidade de manutenção
  • Caixas diferenciais rígidas suportam alinhamento preciso e durabilidade das engrenagens
  • As opções de engrenagem Hipoid-Generoid proporcionam longa vida útil e maior durabilidade
  • O bloqueio diferencial opcional controlado pelo motorista (DCDL) fornece proteção de tração e spinout aprimoradas sob condições adversas

Vídeos:

Potência nominal kg (libras) Modelo de eixo Potência nominal padrão (alta/baixa faixa) Tamanho da engrenagem do anel (diâmetro do pitch) mm (polegadas) Tamanho da ranhura do eixo mm (polegadas) Diâmetro do eixo mm (polegadas) Tamanho da carcaça mm (polegadas) Espessura da parede no assento da mola mm (polegadas) Série Wheel-end
21.000 (9.534) RS-21-160 2,50, 2,67, 2,80, 2,93, 3,07, 3,21, 3,42, 3,58, 3,73, 3,91, 4,10, 4,30, 4,56, 4,89, 5,38, 5,63, 6,14, 6,43, 6,83, 7,17 18,00 (457,2) 2.35 (59.7) 46 dentes 2,25 (57,2) 5.25 x 4.62 (134 x 117) 0.63 (16.0) Pista Ampla R
23.000 (10.433) RS-23-160 0.43 (11.0) 0.63 (16.0) Ampla pista
RS-23-161 0,50 (12,7)
RS-23-186 3,42, 3,58, 4,30, 4,56, 4,89, 5,13, 5,38, 5,63, 5,86, 6,14, 6,83, 7,17, 7,83 19,62 (498,3) 0,50 (12,7)
25.000 (11.350) RS-25-160 2,50, 2,67, 2,80, 2,93, 3,07, 3,21, 3,42, 3,58, 3,73, 3,91, 4,10, 4,30, 4,56, 4,89, 5,38, 5,63, 6,14, 6,43, 6,83, 7,17 18,00 (457,2) 0,63 (16,0)
26.000 (11.804) RS-26-185 3,42, 3,58, 4,30, 4,56, 4,89, 5,13, 5,38, 5,63, 5,86, 6,14, 6,83, 7,17, 7,83 19,62 (498,3) 5.50 x 5.50 (140 x 140) 0,56 (14,3)
30.000 (13.620) RS-30-185 0.56 (14.3) 0.63 (16.0) Ampla pista U
35.000 (15.876) RS-35-185 3,42, 3,58, 3,73, 4,30, 4,56, 4,89, 5,13, 5,38, 5,63, 5,86, 6,14, 6,83, 7,17, 7,80 19,57 (497,0) 2,35 (59,7) 46 dentes 2,25 (57,2) 5.5 x 5.5 (140 x 140) 0,56 (14,3) U


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.