Eixo não motriz dianteiro planetário MON-32™

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Transporte pesado CDBS
MON‑32 planetary axle

O eixo planetário MON-32 foi desenvolvido, projetado e fabricado para atender à crescente demanda global por desempenho extremo e maior capacidade nas aplicações fora de estrada mais difíceis, desde operações de exploração madeireira e mineração até suporte aeroportuário, manuseio de materiais e muito mais.

Recursos e benefícios

  • Projetado e construído para aplicações fora de estrada extremas
  • Apoiado por um processo intensivo de teste e validação
  • Compatibilidade com sistemas centrais de enchimento de pneus (CTIS) opcional
  • Classificação máxima do peso bruto do eixo (GAWR) de 32,000 lbs.

Vídeos:

Classificação GAWR KPI de direção Ângulo de direção Freios (opcional) Diâmetro do círculo do parafuso da roda Carcaça Carcaça-caixa Distância da montagem da roda (WMT) Garfo/Flanges Diferencial Tipos de transportadora Cobertura da relação de eixos Relação de engrenagem da extremidade da roda Tipo de engrenagem da roda
32.000 lbs. 65,9" (1674 mm) Máx. 45 graus Disco a tambor ou pneumático de 16,5" 335 mm Placa de aço fabricada Caixa de 140 mm x 165 mm 92,9" (2360 mm) N/D N/D N/D N/D N/D Sem acionamento


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.