Disponibilidade do produto
Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina
Aplicações
Incêndio e resgate CDBS
Manuseio de materiais CDBS
Os eixos sem acionamento dianteiros FL-941/FL-943 oferecem classificações de peso de 16.000 a 20.000 lbs para aplicações de combate a incêndios e emergências. Vários modelos estão disponíveis para acomodar diferentes interseções de pinos e embalagens com altura de viga. Os modelos de eixo dianteiro estão disponíveis com um pacote de freio com came Q+ ™ ou um pacote de freio a disco de ar EX225.
Recursos e benefícios
- A tecnologia de bucha exclusiva Meritor Easy Steer™ reduz o esforço de direção, proporcionando vida útil mais longa e maior durabilidade
- Ampla variedade de capacidades e opções de eixos oferecem versatilidade de aplicação superior para OEM
- As chaves de tração dupla mantêm o pino mestre firmemente no lugar para maior estabilidade frontal
- Pino rei de grande diâmetro com projeto comprovado e tratado termicamente oferece maior durabilidade e vida útil mais longa dos componentes
- O braço de direção Keystone apresenta cone endurecido por indução para melhorar a durabilidade e prolongar a vida útil
- O design otimizado de viga oferece resistência em áreas de alta carga
FL-941/FL-943
Recursos do produto
Disponível com pacote de freio de came Q+ ou pacote de freio a disco pneumático EX+
O pino mestre robusto Easy Steer™ da Meritor, as buchas e a construção otimizada da viga proporcionam vida útil mais longa para eixos e pneus
Disponível com pacote de freio de came Q+ ou pacote de freio a disco pneumático EX+
Disponível com pacote de freio de came Q+ ou pacote de freio a disco pneumático EX+
O pino mestre robusto Easy Steer™ da Meritor, as buchas e a construção otimizada da viga proporcionam vida útil mais longa para eixos e pneus
Disponível com pacote de freio de came Q+ ou pacote de freio a disco pneumático EX+