Eixo não motriz dianteiro FH-941™/FH-946™

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Ônibus CDBS
FH-941 FH-946 front steer axle

O eixo da direção dianteiro FH-941 oferece durabilidade, desempenho, confiabilidade e facilidade de manutenção para ônibus de piso padrão e ônibus de turismo. O eixo dianteiro não motriz rebaixado Easy Steer FH-946 da Meritor para ônibus urbanos e de turismo oferece uma viagem agradável e confortável para os passageiros. Com o FH-946, os pisos de ônibus de transporte urbano de turismo de 35, 40 e 60 pés podem cair até 20 polegadas abaixo dos designs de ônibus convencionais, permitindo acesso mais fácil aos passageiros sem degraus. A construção do I-beam é feita para confiabilidade, durabilidade e desempenho. O FH-946 tem uma classificação de peso bruto por eixo (GAWR) de até 16,000 lbs.

Recursos e benefícios

  • Buchas do pino mestre Easy Steer e rolamento axial de rolos cônicos para facilitar a direção
  • O ângulo de giro de 51 graus oferece excelente capacidade de manobra
  • O freio came Cast Plus oferece mais durabilidade e confiabilidade com uma sapata fundido de peça única; revestimentos de freio de longa vida útil oferecem resistência superior ao desgaste relacionado ao calor
  • Pontos de fixação da haste de suspensão - integrais ao I-beam para design simplificado do suporte e maior flexibilidade do suporte
  • Os freios a disco pneumáticos opcionais EX+ H para serviços severos reduzem a distância de parada, reduzem a manutenção e maximizam a proteção contra corrosão
Classificação GAWR* Libras (MT) Monitorar polegadas (mm) Total de polegadas (mm) Tamanho da roda Polegadas (mm) Freios e tamanhos Polegadas (mm) Cubos e diâmetro de parafuso para tambor Polegadas (mm) Centro da pastilha Polegadas (mm) Queda da viga do eixo Polegadas (mm) Ângulo de giro
16,000 (7) 85.96 (2,184) 102 (2.591) 22,5 (571) Freio de came Cast Plus 16.5 x 6 (419 x 152) Freio a disco pneumático EX225-H 10 pinos 11.25 (286) 10 pinos 13.19 (335) 49.82 (1,265) 8,0 (203) 51 graus


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.